インフォメーションTOP
ニュース
メディア掲載
新聞
「meviy」で薄板…
メディア掲載
新聞
「meviy」で薄板シムプレートも調達OK|「機械新聞」にてmeviyを紹介していただきました
2020/02/13
『「meviy」で薄板シムプレートも調達OK』と題してmeviyを取り上げていただきました。
機械新聞 2020年2月13日 4面
著者
進藤美佐子
meviyスタッフ
関連記事
「meviy」1周年記念 切削プレートの鉄製品30%オフキャンペーン|「機械新聞」にてmeviyを紹介していただきました
樹脂素材を追加、世界展開も|商工経済新聞社「機械新聞」にてmeviyを紹介していただきました
機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy」教育機関向け支援プログラム『meviy for Education』 新設|「産経ニュース」にてmeviyを紹介していただきました
よく読まれている記事
1
炭素鋼とは?特徴や種類・用途を解説!SS400・S45C・S50Cも紹介
2
一般公差とは?他の公差との違いや等級、基準寸法の区分を解説
3
ステンレス鋼(SUS)とは?種類や特徴と注意点
4
圧延鋼板とは?SPHC(熱間圧延鋼板)とSPCC(冷間圧延鋼板)を解説
5
アルミニウムとは?素材の特徴や使用上の注意点、他金属との比較など
インフォメーション TOP
サービス情報
サービス一覧
板金加工
溶接加工
切削加工(角物)
切削加工(丸物)
樹脂加工
部品加工事例
新機能・製品情報
お客さま事例
導入事例
製作事例
メビーの使い方
使い方動画
使い方記事
メビーで届きました!
導入ガイドブック
お役立ち資料
お役立ち資料ダウンロード
ものづくり基礎知識
樹脂加工
機械設計
見積もり・調達
設計応用
プロフェッショナル連載
板金レシピ
ザ・メカニカル・ドローイング「我流と本流」
Cナビってなんやねん!-ミスミの標準品やメビーと何が違う?-
他の連載記事はこちら
メディア掲載
検索:
新規会員登録
ログイン