FAメカニカル部品 meviyの上手な使い方

meviyのお得な使い方、お教えします

「meviyは急ぎの時、ピンポイントでしか使わない」
「meviyは試作段階の少量品のみ、量産品は他社」
そんな風に思っていませんか?

meviyでは、中口数量・大口数量のご要望にも幅広くお応えすべく
数量に応じた割引の設定をしています。

数量割引を使えば、もっとお得にmeviyをお使いいただけます!

<meviy数量割引の特長>

1.幅広い数量に対応
meviy FAの板金部品は最大100個切削プレートは最大30個まで自動見積もり可能です。

3Dビューワーの画面にて、数量を変更するだけで、即時価格と納期が表示されます。

「もう少し数量増やしたら安くなる?」
「安くなるかもしれませんが、納期は別途確認します」
こんなやり取りは、一切不要!
何度でも画面上で見積りを取得出来るので、大変お気軽です。

2.最大25%の割引率
数量に応じた割引率により、中口・大口でもお求めやすい金額設定がされています。
例えば、切削プレート数量30個なら最大25%OFFの価格でご注文可能です。

見積り工数ゼロ、そして最大25%OFFの価格メリットは大きいのではないでしょうか。

また、板金部品100個、切削プレート30個を超える数量をご希望の場合は、コメント欄の部分にその旨記載し、「meviyサポートに見積を依頼する」をクリックすることで見積りを取得出来ます。

 

「少量品はmeviyで調達し、量産品は図面を描いて相見積を取る」
そんな必要はもうありません!
ぜひ中口・大口の量産品もmeviyにお任せ下さい。

※材料高や繁忙等で価格および割引率、納期は変更する場合がございます。

【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 10:00~18:00
メールでのお問合せはこちら