【対象サービス:FAメカニカル部品・板金部品】
2月10日より、板金部品の自動見積もりに光学センサー周辺部品や意匠品に人気の黒アルマイトつや消しが追加されました。
【お客様からの追加要望が多かった表面処理】
つや消し黒の表面処理はないの?
光沢のない黒を使いたいんだけどどうしたら頼める?・・・etc
様々な業界のお客様よりご要望をいただき、
今回、万全の準備をして自動見積もりに仲間入りしました。
是非、実際に使ってみて下さい!
【meviyの黒アルマイトつや消しって?】
・下地処理には、薬品処理を用いてます!
・下地処理に薬品処理を使用する事で色ムラを抑えてます。
・対応領域は板厚:0.8~6.0mm 1100×800×400のサイズまで対応可能!
ただし、板厚:4.0以上は平板形状のみになります。(1100×800まで)
・納期は6日目出荷
meviyならではの確実短納期で対応致します!
黒アルマイトつや消しの選定方法
基本情報のタブを開き、材質をA5052を選び表面処理のプルダウンから「アルマイト(つや消し黒)」を選んでください。
製作事例1
製品名:センサーカバー 材質:A5052 板厚:2mm サイズ:211mm×180mm×100mm その他:M6タップ4箇所 参考価格:8,590円(1個の場合) 納期:6日目出荷 |
製作事例2
製品名:ワークステージ 材質:A5052 板厚:6mm サイズ:180mm×180mm×6mm その他:M6皿穴2箇所 参考価格:6,990円(1個の場合) 納期:6日目出荷 |
【meviyからお客さまへ】
meviyをより便利に使って頂く為に十分なキャパシティーを準備してリリースしました。
下地処理を薬品にする事で大きなサイズでも対応でき、ムラを抑え加工する事ができます。
meviyならではの高品質&確実短納期で、お客さまの手元へお届けします。
是非、アルマイトつや消しをご利用ください。
皆様からのご注文を心よりお待ちしております。