メビーをご利用のお客さまが製作した部品事例とメビーの活用方法を取材させていただきました。
目次
部品紹介
■お客さま情報
| 製作者 | 岩代工業株式会社 T・Iさま |
| 業種 | 金属製品製造業、生産用機械器具製造業 |
| 担当業務 | 機械設計 |
| メビー利用歴 | 1年以上 |
ガイドブラケット

ターンテーブルのガイドを固定するためのガイドブラケットをメビーで製作しました。
| 利用サービス | 板金加工 | 材質 | SUS304(2B) |
| 表面処理 | なし | 公差指定 | 一般公差 |
| 出荷日 | 3日目 | 参考価格 | 3,900円 |
入口ガイド

ワークを搬送するコンベアの入口ガイドです。
| 利用サービス | 切削加工(角物) | 材質 | SUS304 |
| 表面処理 | なし | 公差指定 | 一般公差 |
| 出荷日 | 6日目 | 参考価格 | 5,100円 |
メビーを選んだ理由
弊社では、精密板金加工から装置設計・製造まで、幅広いニーズに対応しています。他社では難しい案件が多く、さまざま な企業から納期ギリギリのタイミングで依頼が寄せられます。お客さまにとっては、弊社は「最後の砦」のような存在でしょう。
そのため、短納期の案件を多く抱えています。他社を巡る間に製品納期が迫ってしまうことがあり、どうしても迅速な対応が求められます。
自社工場を中心に生産し、他の加工屋さんにも部品を発注して対応していますが、それでも対処できない場面があり、案件を断ることや納期の調整を相談することもありました。
一日中図面を描くことも・・・作図の効率化を模索していた
最初にメビーに興味を持ったのは、「3Dデータだけで部品を発注できる」点です。通常、加工部品を発注する際には2D図面の作成が必要ですが、正直なところ、この作業はあまり好きではありません。なぜなら、1つの部品の作図には30~40分ほどかかり、寸法の書き間違いなどが発生しやすく、部品の数が多い場合は一日中作図に費やされることもあります。
作図の効率化だけではなく、同時に、より抜本的な解決策を探していました。そんなときに展示会でメビーに出会い、これだと確信しました。
メビーという選択肢で対応の幅が広がる
初めてメビーを利用するに際し、特に不安や心配はありませんでした。むしろ、データだけで部品が製作可能な点に非常に興味を抱いており、「使ってみたい!」という気持ちが前面にありました。操作も簡単で、見積もりから注文、そして納品までの流れがスムーズでした。品質も全く問題ないため、装置の重要な部分にもこれを使用しています。
以前は、メビーで製作した部品に追加工を施す際の図面管理に苦労していましたが、部品納品時に添付される「簡易2D図」に必要な情報を追記することで、図面管理が容易になりました。この改善により、困ることはほとんどなくなりました。
設計者として、メビーは発注時の作図が不要であり、発注手続きが楽になるという大きなメリットがあります。外部の加工屋さんを使うのであれば、可能な限りメビーを利用することを営業に要望しています。メビーという選択肢が増えたことで、対応の幅をさらに広げていくことを考えています。
確実短納期で生産性向上
メビーでは、主に搬送装置のガイド周りで使用する部品を注文しています。最近では、搬送装置のターンテーブルを支える箇所において、ターンテーブルと土台を繋ぐ部品の製作でメビーを採用しました。また、ガイドを固定するためのブラケットなどの部品も製作しています。
メビーを利用すれば、確実短納期で部品を受け取ることができて図面作成にかかる時間も必要ありません。これにより、以前は対応が難しくてお断りしていた案件も受注可能になりました。この変化は会社全体の生産性向上に繋がり、売り上げにも寄与していると思います。
評価のポイント
● 確実短納期で、以前はお断りしていた案件が受注可能に
