メビーをご利用のお客さまが製作した部品事例とメビーの活用方法を取材させていただきました。
目次
部品紹介
■お客さま情報
| 製作者 | エ・モーションシステム株式会社 T・Sさま |
| 業種 | その他の製造業(研究開発用冶工具、精密計測装置、製造設備等の製造など) |
| 担当業務 | 機械部門で測定機の設計と組み立てを担当、機械設計の実施、製造設備の設計 |
| メビー利用歴 | 1年以上 |
コネクタ固定部カバー

配線用コネクタの設計と構造の要点
写真のコネクタは電動XYZ軸の配線に関連しています。コネクタ取り付け部分が特殊な形状をしているため、配線などとの干渉を防ぐために板金で2か所曲げを加えて対応しています。また、コネクタを固定する3つの穴は凸型に加工し、しっかりと固定できる形状で設計するよう意識しました。変形を防ぐためには丈夫なステンレスが必要であると判断し、採用しました。
| 利用サービス | 板金加工 | 材質 | SUS304(2B) |
| 表面処理 | なし | 公差指定 | 一般公差 |
| 出荷日 | 3日目 | 参考価格 | 2,100円 |
BOX型ブラケット

ボックス型ブラケットの設計と色味へのこだわり
レーザー測長器のエンコーダーを設置するためのボックス型ブラケットです。発熱する筐体を取り付けるため、フレームとの隙間を作るように設置しています。また、塗装の色味にはこだわりがあり、近似マンセル値N3を指定しています。
| 利用サービス | 板金加工 | 材質 | SPCC(SPHC) |
| 表面処理 | 塗装(近似マンセル値N3) | 公差指定 | 一般公差 |
| 出荷日 | 4日目 | 参考価格 | 4,400円 |
メビーを選んだ理由
弊社では、光・レーザー関連の加工や検査、角度測定などの計測器を設計から組み立てまで一貫して手がけています。私は機械部門に所属し、主に測定機の設計と組み立てを担当しています。同時に複数の案件を進行させることが多く、常に時間に余裕はありません。
こうした状況から、部品発注の際に必要な「2D図面作成」にかかる工数が課題となっていました。特に、加工が複雑で特殊な部品ほど寸法が多く、中心を定めるのも難しいです。図面も複雑化するため、発注のための2D図面作成には相当な時間が必要でした。
図面不要で業務が劇的に効率化
メビーは、通常の加工屋さんよりわずかに高価ですが、特殊な形状の加工部品を発注する際には図面が不要です。そのため、他の図面作成や組み立て、別のプロジェクトに時間を充てることができ、加工部品の発注業務が劇的に効率化されました。特に時間が限られているときには非常に重宝しています。
一貫した品質と信頼性
弊社の製品は通常、完成品として納品されます。製品の外観が異なる色味であると、見た目が損なわれる可能性があるため、色合いには細心の注意を払っています。実際、メビーを通じた部品の注文においても、色味に関する懸念がありました。特に、部品の背面にある角パイプは自社製造であり、色調の差が製品品質に影響を及ぼす可能性があります。
今回、メビーで製作した部品では、表面塗装に近似マンセル値N3を指定しました。結果として、色合いが完璧に一致し、製品の品質が向上しました。加工精度だけではなく、塗装の仕上がりにも満足しています。
他にも、メッキなどの表面処理を使用していますが、加工屋ごとに微妙な色の違いが見られることがあります。メビーで部品の色味を確認することで、色合いと仕上がりの品質が高いことが分かり、塗装処理の部品も安心して注文するようになりました。
3Dデータだけで部品を製作
以前からメビーは知っていましたが、ちょうどキャンペーンを実施していた際に、弊社にもタイミングよく製作案件が舞い込み、見積もりを試してみることにしました。3Dデータをアップロードしても特に問題はなく、そのまますぐに注文を進めました。
「3Dデータだけで部品が製作できる」という点に興味を抱いていました。初めての試みとして試してみたい気持ちが先行していましたが、実際に注文してみて、加工や塗装の品質ともに非常に満足しています。現在は、他にもどのような活用ができるかを検討しています。
評価のポイント
● 色味が完璧に一致、塗装の仕上がりに大満足

