FAメカニカル部品 ニュース 新機能・製品情報

【板厚追加】板金部品_アルミ材で板厚1.6mm追加!

2021年5月14日より、meviyFA 板金部品において「A5052」の板厚1.6mmを追加しました。

こんな方にオススメ!

・鉄材からの軽量化を検討している。アルミで丁度良い板厚ないかな?
(※鉄材からアルミ材へ切り替える場合は、強度が弱くなる点に十分ご注意ください。)

・板厚1.6mmの部品だけ他社で調達を分けるのが面倒

材質・板厚


材質:
アルミニウム

表面処理
new
板厚
A5052
0.8 1.0 1.2 1.5
1.6 2.0 2.5 3.0
4.0 5.0 6.0
アルマイト
(白)
アルマイト
(黒)
アルマイト
(つや消し黒)

 

1.6mmが追加され、板厚ラインナップは全44種類に。

全板厚で表面処理を4パターンからご指定いただけます。

  • 表面処理なし:標準3日目出荷
    (平板のみ最短1日目出荷。詳しくはこちら
  • アルマイト白/黒/つや消し黒:標準5日目出荷

 

左から板厚0.8/1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mm

 

加工範囲

材質
:アルミニウム
表面処理 外形寸法
 (縦・横・高さ)※1
板厚
2.0mm
以下
板厚
2.0mm
A5052



5

1200
10

1200
アルマイト
(白)
5

1200 ※2
10

1200 ※2
アルマイト
(黒)
アルマイト
(つや消し黒)
5

1100 ※2
10

1100 ※2

※1 曲げの形状によって上下限寸法に制限があります。
※2 表面処理によって縦横高さ上限寸法が異なります。

 

表面処理ごとの
サイズ上限
外形寸法
高さ
アルマイト
(白)
1200 600 400
アルマイト
(黒)
アルマイト
(つや消し黒)
1100 800 400

製作事例1

  • 材質:A5052
  • 表面処理:アルマイトつや消し黒(左上)/アルマイト白(右上)/アルマイト黒(左下)/表面処理なし(右下)
  • サイズ:100×70×1.6mm
  • 板厚:1.6mm
  • 参考価格(税抜):3,230円(左上)/3,220円(右上)/3,220円(左下)/2,800円(右下)

製作事例2

  • 材質:A5052
  • 表面処理:(左から)表面処理なし/アルマイト黒/アルマイト白/アルマイトつや消し黒
  • サイズ:120×60×113mm(左3つ)/91×60×103mm(右端)
  • 板厚:1.6mm
  • 参考価格(税抜):(左から)3,530円/4,030円/4,030円/4,520円

 

【meviyからお客さまへ】

meviyでは幅広い板厚バリエーションが自動見積&確実短納期!ぜひご利用ください!

【meviy FA 板金部品 マニュアル】

  • 対象部品/材料についてはこちら
  • 設計ガイドラインについてはこちら
  • 精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】

meviyサポート 電話:0120-343-626

受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00

WEBフォームでのお問合せはこちら