短納期対象商品の範囲拡大
meviy FA板金部品は、短納期サービスの対象商品を拡大しました。従来の対象商品に加え、メッキと塗装処理品、シム、透明樹脂、またR曲げ品を含めすべての形状において短納期が対応可能になります。
これにより対象の素材、表面処理であればどのような形状であっても短納期をご選択頂けるようになります。これまで以上に選択肢を拡充しましたので、是非お客様の「いざという時」の備えとしてもmeviyをご活用ください。
【ポイント】
★メッキと塗装処理品、シム、透明樹脂品も短納期に対応。「対象商品と納期」をチェック
★R曲げを含め100%の形状が短納期に対応。
★短納期出荷の指定は3Dビューワー画面上で可能。詳細は「短納期出荷指定の見積・注文をする」をチェック
対象商品と納期
材質×表面処理での通常納期と短納期は以下の一覧表をご確認ください。
材質:鉄系 | 表面処理 | 通常出荷日 | 短納期出荷日 |
SPCC/SPHC SS400 |
― | 3日目~ | 1日目~ |
塗装 | 5日目~ | 4日目~ | |
無電解ニッケルメッキ | 5日目~ | 4日目~ | |
四三酸化鉄皮膜 | |||
三価クロメート(白) | |||
三価クロメート(黒) | |||
SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) | 電気亜鉛メッキ | 3日目~ | 1日目~ |
SPCC(溶融亜鉛メッキ鋼板) | 溶融亜鉛メッキ | ||
SPCC(シム用) | ― | 2日目~ | 1日目~ |
材質:ステンレス系 | 仕上げ方法 | 通常出荷日 | 短納期出荷日 |
SUS304 |
No.1 | 3日目~ | 1日目~ |
2B | |||
片面#400研磨 | |||
片面ヘアライン | |||
SUS430 | 2B | ||
SUS304(H)(シム用) |
― | 2日目~ | 1日目~ |
材質:アルミニウム | 表面処理 | 通常出荷日 | 短納期出荷日 |
A5052 | ― | 3日目 | 1日目~ |
アルマイト(白) | 5日目~ |
― | |
アルマイト(黒) | |||
アルマイト(つや消し黒) | 6日目~ |
材質:パンチングメタル材 |
孔径×孔ピッチ |
開口率 |
通常出荷日 | 短納期出荷日 |
パンチングメタル (SUS304-BA) -丸孔60°千鳥タイプ- |
φ1 × 2p | 22.60% | 3日目~ | 1日目~ |
φ2 × 3p | 40.30% | |||
φ3 × 5p | 32.70% | |||
φ5 × 8p | 35.40% | |||
φ8 × 12p | 40.20% |
材質:透明樹脂 | 通常出荷日 | 短納期出荷日 |
PET(ポリエチレンテレフタレート) |
3日目~ | 2日目~ |
アクリル | ||
ポリカーボネート | ||
塩ビ(ポリ塩化ビニル) | ― |
※R曲げ形状は通常曲げ品に1〜2日納期が加算されます。
また、一部の塗装品(近似マンセル値:5P9/1、5Y7/1、5Y7.2/1.4)は短納期出荷をお選び頂けません。
短納期出荷指定の見積・注文をする
STEP1 meviyサイトにて見積・型番を発行する
- 3D CADデータをアップロード
- 材質や数量等を指定、「価格を確認」をクリック
- 対象部品に対して、出荷日のプルダウンより短納期「1日目」に変更
- 「見積条件を確定」をクリックすると短納期出荷専用型番が発行
短納期型番例:MVSHM-○○○○○○○-○○○-○○○○○-E
【ポイント】
★meviyサイトにて「短納期出荷」の指定ができ、「専用型番」が発行されます。
★型番の「-E」を取り除くとそのまま「通常納期出荷」型番としてご利用頂けます。
STEP2 WOS(Web order System)にて注文をする
- 「見積リストへ追加」、「見積リストへ進む」をクリックすると以下の見積確認画面に遷移
- 「注文入力画面(WOS)へ進む」をクリックするとWOS注文画面に遷移
- WOSの注文画面にて型番、数量、価格、納期をご確認頂き間違いなければ「注文する」をクリック頂き注文完了
1日目出荷品(シムを除く)の注意点
- 見積内容を確定後、15:00までのご注文で、翌営業日に出荷をします。
※15:00を過ぎた場合、翌々営業日での出荷となります。 - 1注文当たりの上限数量は20個までとなります。数量21個以上の場合は通常納期の対応となり、1日目出荷の指定はできません
アルマイト(つや消し黒) 納期変更のお知らせ
このたびmeviy FA板金サービスご利用時における表面処理の アルマイト(つや消し黒)において、品質維持を目的とした納期変更についてご連絡いたします。
皆様におかれましてはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
対象商品
板金部品
―材質 A5052
―表面処理 アルマイト(つや消し黒)
※A5052における他の表面処理についての変更はありません
※過去にお見積り頂いた型番/これからお見積り頂く型番両方が対象となります
変更内容
変更前 :5日目出荷
変更後 :6日目出荷
※価格/規格についての変更はありません
※一時的な変更ではなく恒久的な変更になります
変更予定日
2022年1月17日(月) 以降のご注文より適用
変更理由
つや消し処理は他メッキ品と比べ製造工程が多く、現行納期での品質維持に懸念が生じる恐れが出てきたためです。
大変申し訳ございませんが、品質維持と供給の安定化のため5日目出荷から6日目出荷へ変更します。
【meviy FA 板金部品 マニュアル】
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら