FAメカニカル部品 新機能・製品情報

透明樹脂・シムプレートで「自由形状穴」をサービス対象化!

2021年5月28日(金)より、meviyFA板金部品サービスの透明樹脂・シムプレートにて「自由形状穴」をサービス対象化しました。

これまでサービス対象外の形状でしたが、多くのお客様からのご要望にお応えし、今回自動見積もりできるようになりました。

【ポイント】
★自由形状穴の対応により、設計の選択肢が拡大!さらに便利になりました!

★納期は透明樹脂が最短3日目、シムプレートはさらに短い最短2日目で出荷可能!

透明樹脂

【材質・板厚】

材質 グレード 板厚 外形寸法

(短手)

長手)
PET
(ポリエチレンテレフタレート)
スタンダード 透明
3.0
5.0
10

1000
10

2000
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
アクリル スタンダード 透明
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
ポリカーボネート スタンダード 透明
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク
塩ビ
(ポリ塩化ビニル)
スタンダード 透明
ブラウンスモーク
制電 透明
ブラウンスモーク

 

【対象形状】

  • 通し穴
  • 角穴
  • 長穴
  • 皿穴
  • だるま穴
  • 自由形状穴 ← NEW
    (※タップ穴はmeviyサポートでのお見積もりで受付)

シム

【材質・板厚】

材質 表面処理 板厚 外形寸法

(短手)

(長手)
SPCC
(シム用)
なし
0.1 0.2 0.3 0.5
5~300 5~850
SUS304(H)
(シム用)
なし
0.05 0.1 0.2 0.3
0.5 0.8. 1.0
5~300 5~650

 

対象形状】

  • 通し穴
  • 角穴
  • 長穴
  • だるま穴
  • 自由形状穴(※成形穴は除く) ← NEW

製作事例

  • 板厚:3.0mm
  • 材質:PET(スタンダード・透明)
  • 表面処理:処理無し
  • サイズ:200×150×3mm
  • 品名:正面カバー
  • 納期:3日目
  • 参考価格(税抜):3,420円
  • 板厚:0.5mm
  • 材質:SUS304(H)(シム用)
  • 表面処理:処理無し
  • サイズ:130×50×0.5mm
  • 品名:調整シム
  • 納期:2日目
  • 参考価格(税抜):2,650円

 

【meviy FA 板金部品 マニュアル】

  • 対象部品/材料についてはこちら
  • 設計ガイドラインについてはこちら
  • 精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】

meviyサポート 電話:0120-343-626

受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00

WEBフォームでのお問合せはこちら