FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【板厚追加】板金部品_人気のステンレス材、アルミ材で板厚 11種追加

2021/01/14

1/15(金)よりmeviyFA 板金部品において「SUS304(2B)」、「A5052」の板厚0.8mm、2.5mm、6.0mmを追加しました。

【お客様の声】
・設備を軽量化するためアルミの薄板を追加してほしい
・JIS規格の板厚2.5mmが必要
・ステンレス、アルミの板厚6.0mm以上も自動見積に対応してほしい

など、お客様からの様々なご要望に応えるべく実現!詳細は下表をご確認ください。

材質・板厚

材質:
ステンレス系
仕上げ方法 new
板厚
SUS304 2B
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
2.5 3.0 4.0 5.0 6.0

 

材質:
アルミニウム
表面処理 new
板厚
A5052 ―
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
アルマイト(白)
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
アルマイト(黒)
0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
2.5 3.0 4.0 5.0 6.0

 

【ポイント】
・中・薄板サイズ拡大により従来よりも幅広いモデルが自動見積可能に!
・最短1日目出荷!A5052×アルマイト処理は5日目出荷!

加工範囲

材質:
ステンレス系
仕上げ方法 外形寸法
(縦・横・高さ) ※1
板厚2.0mm以下 板厚2.00mm超
SUS304 2B 5~1200 10~1200

 

材質:
アルミニウム
表面処理 外形寸法
(縦・横・高さ)※1
板厚2.0mm以下 板厚2.00mm超
A5052 ― 5~1200 10~1200
アルマイト
(白)
5~1200 ※2 10~1200 ※2
アルマイト
(黒)

 

※1 曲げの形状によって上下限寸法に制限があります。
※2 表面処理によって縦横高さ上限寸法が異なります。

 

製品イメージ

SM210115_製品1_A5052アルマイト

板厚:0.8mm 材質:A5052 
サイズ:244×200×27mm 
表面処理:処理無し、アルマイト(白)、アルマイト (黒)(左から時計まわりに) 
品名:外装カバー
納期:3日目(アルマイトは5日目) 参考価格(税抜):5,050円(6,260円)

 

SM210115_製品2_SUS304ステー

板厚:2.5mm 材質:SUS304 
サイズ:197×48×89mm 
表面処理:処理無し 
品名:ステー
納期:3日目 参考価格(税抜):3,800円

 

SM210115_製品3_A5052ステー

板厚:2.5mm材質:A5052 
サイズ:177×51×86mm 
表面処理:処理無し 
品名:ステー
納期:3日目 参考価格(税抜):3,780円

 

SM210115_製品4_SUS304イケール

板厚:6.0mm 材質:SUS304 
サイズ:90×49×45mm 
表面処理:処理無し 
品名:イケール
納期:3日目 参考価格(税抜):3,220円

 

meviy FA 板金部品で、該当する板厚に対し「材質」「表面処理」を選択できるようになりましたのでぜひご利用ください。