FAメカニカル部品 ニュース 新機能・製品情報

【形状拡大】「穴と曲げの距離」など加工条件3項目を緩和!meviyで対応可能な形状がさらに拡大!

2021/06/10

2021年6月11日(金)よりmeviyFA板金部品サービスにて、「穴と曲げの最小距離」など加工条件3項目を緩和しました。
これまでmeviyでお見積もりできなかった形状も、自動見積もり可能になります。

【ポイント】
・「穴と曲げの最小距離」含む3項目が緩和され、自動見積もりエラーが減少!

・相手部品の形状に合わせるなど、設計の選択肢が拡大!

気になる緩和の内容は?

従来meviyの加工限界は厳しく、なぜか見積もりエラーが出てしまうからという理由で、図面を描いて他の加工業者様に依頼された経験がある方も多いのではないでしょうか。

今回、お客様からのご要望が多かったものを中心に、3項目の加工限界値を緩和しました。

① 長穴・角穴と曲げの最小距離
② 穴と端面・穴間の最小距離
③ 通し穴の最小径、長穴・角穴の最小幅

詳細は下記をご覧ください。

① 長穴・角穴と曲げの最小距離


 

② 穴と端面・穴間の最小距離

 

 

③ 通し穴の最小径、長穴・角穴の最小幅

製作事例

例えば、このようなセンサブラケットを設計する際、これまでは長穴と曲げの最小距離の条件が厳しかったため、長穴を曲げの近くまで近づけることができませんでした。

しかし、今回の条件緩和によって、長穴をより曲げの近くに寄せることができるようになります。
これにより、センサ位置をより取付面に近いところまで調整可能になりました。

実際に製作した製品の写真がこちら。

  • 板厚:1.6.mm
  • 材質:SPCC
  • サイズ:50×20×30mm
  • 表面処理:処理無し
  • 品名:センサブラケット
  • 納期:3日目
  • 参考価格(税抜):1510円(左)、1,520円(右)

 

なお、穴と曲げの最小距離をさらに近づけたい場合は、曲げ線上に開口部を設ける方法もあります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

使いやすくなったmeviyをぜひお試しください。

 

【meviy FA 板金部品 マニュアル】

  • 対象部品/材料についてはこちら
  • 設計ガイドラインについてはこちら
  • 精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】

meviyサポート 電話:0120-343-626

受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00

WEBフォームでのお問合せはこちら