FAメカニカル部品 ニュース 新機能・製品情報

【材質追加】切削プレート_SUS316・SUS430も加わり4種類に拡充 !

この度meviyFA 切削プレートサービスで、SUS316とSUS430を追加しました。
詳細は下表をご確認ください。

切削プレートの樹脂材追加に関してはこちらをご覧ください。

【ポイント】
・自動見積もり可能な厚みはグレードにより異なります。詳細は下表をご確認ください。

基本情報

自動見積もり可能サイズ

材質 最小値【mm】 最大値【mm】
SUS303 10 × 10 × 5 600 × 400 × 70
SUS304 600 × 400 × 70
1 SUS316 600 × 400 × 68
2 SUS430 600 × 400 × 38

※材質により最大値の厚みが異なります

納期
10日目出荷 (最短5日目出荷選択可能)

加工精度
・指示なき加工寸法の普通許容差標準:JIS B 0405 m級
・指定可能な寸法公差:下表をご確認ください。

外形寸法 ±0.05以上
寸法公差 ±0.02以上
※樹脂は0.05以上
精度穴公差 IT7級以上
精度穴粗さ Ra1.6
長穴幅公差 IT7級以上
長穴幅粗さ Ra1.6

 

穴の種類
キリ穴・タップ・精度穴・皿穴

材質特性

【SUS316】
・オーステナイト系ステンレスに分類され、モリブデンを添加することにより塩化物環境でも高い耐食性、耐孔食性をもちます。

【SUS430】
・フェライト系ステンレスに分類され、耐食性に優れており、熱膨張率が他のステンレス材より低く、磁性を持つ特徴があります。

ご利用開始時期
2021年6月25日よりご利用いただけます。

 

【切削プレート マニュアル】
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問合せはこちら