7月9日に切削加工(角物)サービスで追加したミガキ材フラットバーですが、規格材が故にコスト重視のお客様から大変ご好評をいただいています。
そこで今回、更に多くのお客様にミガキ材フラットバーをご利用いただくべく価格を見直し、最大57%プライスダウンを実施しました。
従来の材質比で最大65%プライスダウン、平均でも約40%プライスダウンとなりますので、是非積極的にご活用ください!
【事例紹介:従来材質からミガキ材フラットバーに材質を変更したら・・・】
●事例①従来材質との比較
<材質>A6063S
<サイズ>X:160、Y:100、Z:6
<価格>1,673円
<納期>6日(納期選択サービス利用時:3日)
※22/3/8納期が更新されました。


●事例②従来材質との比較
<材質>SS400-D
<サイズ>X:110、Y:32、Z:12
<価格>2,369円
<納期>6日(納期選択サービス利用時:3日)
※22/3/8納期が更新されました


●事例③当社カタログ同等品との比較
<材質>SUS304-D
<サイズ>X:50、Y:20、Z:10
<価格>2,148円
<納期>6日(納期選択サービス利用時:3日)
※22/3/8納期が更新されました



ポイント
・設計内容が規格・サイズに合えばこれまでの材質と比較してコストダウンが可能。
・納期は標準納期で3日目出荷。納期選択サービスを利用なら1日目出荷が可能に。
・面取りと穴形状のみ対応。ポケット形状はミガキ材フラットバー以外の材質をご利用ください。
ミガキ材フラットバー規格一覧
meviyにおける材質別のミガキ材フラットバー規格一覧をこちらからダウンロード可能です。
設計時にご確認いただきやすいよう、データ保存や印刷してご活用ください!

【単位:mm】
| 材質 | Z寸 | Y寸 |
| SS400-D | 5 | 16,19,22,25,32,38,44,50 |
| 6 | 16,19,22,25,28,32,38,40,44,45,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 8 | 16,19,22,25,30,32,38,50 | |
| 9 | 16,19,22,25,32,38,44,45,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 10 | 10,15,16,20,22,25,30,32,38,40,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 12 | 12,16,19,20,22,25,32,38,44,45,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 16 | 16,19,20,22,25,32,38,44,45,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 19 | 19,22,25,32,38,44,45,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 22 | 22,25,32,38,44,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 25 | 25,32,38,44,45,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 30 | 30,50,65,75,100,125 |
【単位:mm】
| 材質 | Z寸 | Y寸 |
| S45C-D | 5 | 16,19,22,25,32 |
| 6 | 16,19,22,25,32,38,44,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 9 | 16,19,22,25,32,38,44,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 12 | 12,16,19,22,25,32,38,44,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 16 | 16,19,22,25,32,38,44,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 19 | 19,22,25,32,38,44,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 22 | 22,25,32,38,44,50,65,75,100,125 | |
| 25 | 25,32,38,44,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 30 | 30,50,65,75,100,125 |
【単位:mm】
| 材質 | Z寸 | Y寸 |
| SUS304-D | 5 | 15,16,19,20,22,25,30,32,35,38,40,50,60,65,75,90,100 |
| 6 | 15,16,19,20,22,25,30,32,35,38,40,45,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 8 | 16,32,38,50 | |
| 9 | 15,16,19,20,22,25,32,38,40,50,60,65,75,90,100,125 | |
| 10 | 10,15,19,20,25,30,32,38,40,50,65,75,100,125 | |
| 12 | 12,16,19,20,25,30,32,38,40,50,65,75,90,100,125 | |
| 16 | 16,19,20,25,32,38,40,50,65,75,100,125 | |
| 19 | 19,25,32,38,50,65,75,100,125 | |
| 22 | 22,32,38,50,65,75,100 | |
| 25 | 25,32,38,50,65,75,100,125 | |
| 30 | 30,50,65,75,100 |
【単位:mm】
| 材質 | Z寸 | Y寸 |
| A6063S | 5 | 15,20,30,40,50,60,100 |
| 6 | 15,20,30,40,50,60,100 | |
| 8 | 15,20,30,40,50,60,100 | |
| 10 | 10,15,20,30,40,50,60,100 | |
| 12 | 12,15,20,30,40,50,60,100 | |
| 15 | 15,20,30,40,50,60,100 | |
| 20 | 20,30,40,50,60,100 | |
| 25 | 25,30,40,50,60,100 | |
| 30 | 30,40,50,60,100 |
基本情報
材質
| 材質名称 | 材質記号 |
| SS400 ミガキ材フラットバー(冷間引抜き) | SS400-D |
| S45C ミガキ材フラットバー(冷間引抜き) | S45C-D |
| SUS304 ミガキ材フラットバー(冷間引抜き) | SUS304-D |
| A6063 フラットバー(押出材) | A6063S |
表面処理
| SS400-D、S45C-D | 無処理、四三酸化鉄皮膜、無電解ニッケルメッキ |
| SUS304-D | 無処理 |
| A6063S | 無処理、白アルマイト、黒アルマイト |
納期 ※22/3/8納期が更新されました
無処理:出荷日6日目(土祝含まず) ※最短出荷日3日目の選択可能
処理あり:出荷日8日目(土祝含まず) ※最短出荷日4日目の選択可能
自動見積もり可能サイズ
| 全長(X) | 10mm≦X≦500mm |
| 幅(Y) | 材質毎に決まっています。 meviyのフラットバー規格はこちらからご確認ください。 |
| 厚み(Z) |
加工精度
| 外形公差 | 全長(X) | ±0.05mm以上 |
| 幅(Y) | 材質により異なるため下表参照 | |
| 厚み(Z) |
●SS400-D、S45C-D、SUS304-D
SS400-D、S45C-DはJIS G 3123:2004より、SUS304-DはJIS G 4318:2016より抜粋
【単位:mm】
| 公差等級 | 幅公差、厚み公差 | |||||||||
| 記号 | 説明 | 超 | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 |
| 以下 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | ||
| IT | 13級 | -0.18~0 | -0.22~0 | -0.27~0 | -0.33~0 | -0.39~0 | -0.46~0 | -0.54~0 | -0.63~0 | |
●A6063S
JIS H 4040:2015より抜粋
【単位:mm】
| 厚み(Z) | 幅(Y) | 厚み公差 | 幅公差 | 厚み(Z) | 幅(Y) | 厚み公差 | 幅公差 |
| 5 | 15 | ±0.26 | ±0.33 | 12 | 12 | ±0.33 | ±0.33 |
| 20 | ±0.39 | 15 | |||||
| 30 | 20 | ±0.39 | ±0.39 | ||||
| 40 | ±0.33 | ±0.52 | 30 | ||||
| 50 | 40 | ±0.52 | |||||
| 60 | ±0.78 | 50 | |||||
| 100 | ±1.00 | 60 | ±0.46 | ±0.78 | |||
| 6 | 15 | ±0.26 | ±0.33 | 100 | ±0.52 | ±1.00 | |
| 20 | ±0.39 | 15 | 15 | ±0.39 | ±0.39 | ||
| 30 | 20 | ||||||
| 40 | ±0.33 | ±0.52 | 30 | ||||
| 50 | 40 | ±0.52 | |||||
| 60 | ±0.78 | 50 | ±0.52 | ||||
| 100 | ±1.00 | 60 | ±0.46 | ±0.78 | |||
| 8 | 15 | ±0.33 | ±0.33 | 100 | ±0.52 | ±1.00 | |
| 20 | ±0.39 | 20 | 20 | ±0.39 | ±0.39 | ||
| 30 | 30 | ||||||
| 40 | ±0.52 | 40 | ±0.46 | ±0.52 | |||
| 50 | 50 | ||||||
| 60 | ±0.39 | ±0.78 | 60 | ±0.52 | ±0.78 | ||
| 100 | ±0.46 | ±1.00 | 100 | ±0.59 | ±1.00 | ||
| 10 | 10 | ±0.33 | ±0.33 | 25 | 25 | ±0.39 | ±0.39 |
| 15 | 30 | ||||||
| 20 | ±0.39 | 40 | ±0.46 | ±0.52 | |||
| 30 | 50 | ||||||
| 40 | ±0.52 | 60 | ±0.52 | ±0.78 | |||
| 50 | 100 | ±0.59 | ±1.00 | ||||
| 60 | ±0.39 | ±0.78 | 30 | 30 | ±0.46 | ±0.46 | |
| 100 | ±0.46 | ±1.00 | 40 | ±0.52 | |||
| 50 | |||||||
| 60 | ±0.52 | ±0.78 | |||||
| 100 | ±0.59 | ±1.00 | |||||
| 寸法公差 | ±0.2mm以上 |
| 穴公差 | IT7級以上 |
| 穴側面の表面粗さ | Ra1.6 |
加工内容
| 対象 | 穴加工、C面取り |
表面粗さ
| 引抜面 | Ra6.3 ※切断面はフライス仕上げ |
| 切断面 |
【切削プレート マニュアル】
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら




