FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【サイズ拡大】切削プレート_薄板(Z寸3㎜~5㎜未満)の自動見積もり可能に!

【対象サービス:FAメカニカル部品 切削プレート】
7月9日より、板金部品のみで対応可能だった薄板領域が切削プレートでも自動見積もりが可能になり見積もり可能サイズが拡大しました。
小サイズ薄板の加工(Z方向の加工)もmeviy FAで楽々見積もり。

【小さくて精度が必要な案件も対応して欲しい…】
「薄板の精度品を頼みたいのだけど見積もりできないの?」「小さくて薄い製品をmeviyで頼みたい!」・・・etc

営業やmeviyサポートにこんなお声を頂いておりました。痒い所に手が届くmeviyになる為には必要不可欠な領域だと考え今回、追加に至りました。

もちろん納期は確実短納期で繁忙期でもブレません。万全の準備をして自動見積もりに仲間入りしましたので、是非、実際に使ってみてください!

基本情報

【領域拡大対象】
■従来のmeviy自動見積もり可能サイズ
・X寸法 10mm~600mm
・Y寸法 10mm~400mm
・Z寸法 5mm~70mm

■今回追加の薄板規格自動見積もり可能サイズ
・X寸法 5mm~100mm
・Y寸法 5mm~100mm
・Z寸法 3mm~5mm未満

【納期】
通常納期(6日出荷~10日出荷)

※材質によって異なります。

【注意事項】
除去率:
・3mm≦Z<4mm 加工限界 60%以上
・4mm≦Z<5mm 加工限界 70%以上

上記範囲は製作不可となります。
薄板は、除去率が高いと歪や変形が起こります。
肉抜きや大きな穴、大きなザグリなどがある変形や歪が発生するので避ける様にしてください。

製作事例1

製品名:治具止めプレート
材質:A5052
サイズ:X100mm×Y100mm×Z4mm
その他:
長穴4箇所、通し穴6箇所、
自由形状穴1箇所
参考価格:5,076円(1個の場合)
納期:6日

 

【ミスミから皆様へ】
meviyをより便利に使って頂く為に十分なキャパシティーを準備してリリースしました。小さいものから大きいものまで様々サイズでも対応でき、お客様のフォローができる様に日々開発をしています。

ミスミならではの高品質、確実短納期でお客様の手元へお届けします。
是非、薄板の部品をアップロードして発注してみてください。
皆様からの注文を心よりお待ちしています。

 

【切削プレート マニュアル】
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問合せはこちら