FAメカニカル部品 ニュース 新機能・製品情報

【価格改定】板金部品をまとめ買いで最大40%オフ!

2021年8月3日(火)よりmeviyFA板金部品サービスにて、まとめ買いの割引率(数量スライド)を大幅に見直します。

ポイント

・まとめ買いの割引率を見直し、最大40%オフ!
・meviyの数量設定がより便利に進化!

概要

meviyでは同一商品を複数注文いただく場合、数量に応じた割引が適用されます。

この度生産体制を再構築したことで価格の見直しを実現し、割引率を大幅アップ。数量21~100個の場合、最大40%オフとお求めやすい価格になりました。

量産品はまとめ買い割引を活用して、もっとお得にmeviyを活用ください。

割引率の例

アルミ(A5052)のイケールを例に説明します。サイズは75×35×45mmで、
数量1個の場合、単価:2,700円です。

今回は21~100個レンジの割引率を見直しましたので、従来は単価:2,110円でしたが、現在は単価:1,620円とお求めやすい価格で自動見積もりされます。

商品 品名 材質 表面処理 数量 参考単価
(税抜)
出荷日
イケール A5052 なし 1~1 2,700円 3日目
2~4 2,430円
5~9 2,320円
10~20 2,210円
21~100 1,620円 6日目
101~ meviyサポートに
見積もりご依頼ください

※ 商品によって数量レンジや割引率が異なります
※ 8月3日 見積分から新数量スライドが適用

製作事例

  • 品名:ラチェット
  • 材質:SUS304(2B)
  • 表面処理:なし
  • サイズ:110×100×4mm
  • 数量1個
    参考単価(税抜):3,360円
    出荷日:3日目
  • 数量21~100個
    参考単価(税抜):2,020円
    出荷日:6日目
  • 品名:カバー
  • 材質:SPHC(SPCC)
  • 表面処理:なし
  • サイズ:110×100×4mm
  • 数量1個
    参考単価(税抜):2,780円
    出荷日:3日目
  • 数量21~100個
    参考単価(税抜):1,670円
    出荷日:6日目

meviyの数量設定がより便利に進化!

①数量設定方法
「数量6以上(数値入力)」を選択すると、ご希望の数量を直接入力できるようになりました。

②数量別の価格表
数量別の価格表を確認できるようになりました。価格表は「数量別の価格表」をクリックするといつでも確認できます。

是非これを機に試作品から量産品までmeviyにお任せください!

 

【meviy FA 板金部品 マニュアル】

  • 対象部品/材料についてはこちら
  • 設計ガイドラインについてはこちら
  • 精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】

meviyサポート 電話:0120-343-626

受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00

WEBフォームでのお問合せはこちら