FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【表面処理追加】切削プレート 硬質クロムメッキ、三価クロメート黒を追加しました

 

【ご利用開始時期】
8月13日(金)よりご利用いただけます。

この度meviyFA 切削プレートで、表面処理に硬質クロムメッキ(フラッシュメッキ)と三価クロメート黒を追加しました。

無電解ニッケルよりも高い硬度が必要な部品、黒染めより耐食性が高い部品など、より幅広いシーンでご活用いただけるようになりました。

基本情報

【自動見積もり可能サイズ】
・SS400、S50C(相当):縦10mm~600mm 横 10mm~400mm 高さ 5mm~70mm

・S50C(調質材)  :縦10mm~250mm 横 10mm~200mm 高さ 5mm~50mm

 

【納期】
・SS400、S50C(相当):縦横300mm以下8日目、縦横300mm超10日目出荷
短納期サービス利用:縦横300mm以下4日目、縦横300mm超6日目出荷

・S50C(調質材)  :サイズ問わず11日目出荷

・短納期サービス利用:三価クロメート黒はサイズ問わず9日出荷、硬質クロムメッキ(フラッシュメッキ)は不可

 

【注意事項】
・どちらの表面処理もつり穴になり得る形状が必要です。詳しくはページ下段の設計ガイドラインをご確認ください。

・硬質クロムメッキ:フラッシュメッキのため膜厚は5μ以下、硬度(ビッカース)はHv750~程度になります。また、電気メッキのため、ポケットや穴部にメッキが乗りにくいです。

・三価クロメート黒:公差レンジの自動見積領域は0.2以上です。

・上記納期は目安です。形状やサイズ、稼働状況によって変更する場合がありますので、確定納期は画面に表示される日付をご確認ください。

利用イメージ

【硬質クロムメッキ(フラッシュメッキ)】

  • 特徴:電気メッキの中では最も硬い被膜をつくる。耐摩耗性のみならず、耐食性、耐熱性、摺動性にも優れている。
  • 利用シーン:自動車部品の搬送設備部品といった大きな力が加わる箇所、摩耗が激しい可動部や摺動部に使われる部品に利用される。

 

【三価クロメート黒】

  • 特徴:亜鉛メッキを下地に施し、後処理でクロメート処理したもの。同色の黒染め(四三酸化鉄皮膜)より耐食性が高い。
  • 利用シーン:RoHS指令等により黒色(六価)クロメートが使用できない部品、傷や指紋がつきにくいことから、装置外観部品や建築部品に利用される。

 

【切削プレート マニュアル】
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら

 

【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら