FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【納期割引サービス】品質変わらず価格30%OFF!

納期に余裕があるときは、納期割引サービスを活用ください。20日目以降の出荷日を選択いただくと品質変わらず価格が30%OFFになります。「先納期品を計画的に注文したい」「低価格で部品調達をしたい」方にオススメです。
※一部対象外がございます

加工事例

板金加工

SUS304(2B )・表面処理なし
200×105.2×70mm

出荷日 単価 割引率
標準納期 3日目 4,430円
長納期 20日目 3,110円 30%OFF

板金溶接加工

SUS304(2B)
おまかせ溶接仕上げ 焼け取りのみ
板厚1.5mm 120×100×50

出荷日 単価 割引率
標準納期 6日目 6,370円
長納期 20日目 4,460円 30%OFF

切削加工(角物)

A5052・表面処理なし
75×75×20mm

出荷日 単価 割引率
標準納期 6日目 11,121円
長納期 20日目 7,785円 30%OFF

切削加工(丸物)

SUS303​
25×L38.5(mm)

出荷日 単価 割引率
標準納期 8日目 10,721円
長納期 22日目 7,505円 30%OFF

※切削加工(丸物)は複数個購入で30%OFFとなるため、単品のみ長納期30%OFF対象(複数個は長納期10%OFF)

※2024年12月時点の情報です

利用方法

見積条件を設定後、

「見積条件を確定」を押下します

出荷日のプルダウンに納期の選択肢が表示されたら、20日目以降の出荷日を選択します

サービス概要

納期 出荷日 単価 品質 対象商品
標準納期 切削角物:6日目~
切削丸物:6日目~
板金加工:3日目~
板金溶接:6日目~
現行通り
長納期 20日目〜 30%OFF 標準納期と同等 切削:標準納期同等
板金:一部板金、透明樹脂以外
板金溶接:一部処理品、厚板品以外

※切削加工(丸物)で2個以上ご注文の場合は10%OFFとなります。
※出荷日・対象商品の詳細は、以下よりご確認ください。
切削加工(角物):こちら 切削加工(丸物):こちら 板金加工:こちら 板金溶接加工:こちら

※長納期において、一部材質・表面処理では上記出荷日に+数日となります。
※長納期を選択すると型番末尾に「-L」が付きます
ex) MVBLK-SSN-33G-11Y1P3-L

出荷日イメージ

切削角物で長納期割引をご利用いただく際の出荷日イメージです
切削加工(角物)の場合

「大口数量割引」との併用も可能!

大口数量割引との併用で、さらなるコストダウンも可能です。
「出荷日」と「数量」は見積画面からワンクリックで指定できます。ぜひお試しください!

よくあるお問い合わせ

Q:出荷日のプルダウンで20日目以降の選択肢がない商品があります。その商品は長納期割引サービス対象外ということですか?
A:はい、その商品は対象外となります。板金部品の一部の材質・表面処理は対象外となりますので、詳しくはこちらを参照ください。

Q:過去発行した型番の末尾に「-L」をつけたら、長納期割引サービス適用で注文できますか?
A:長納期割引サービスのリリースより前に見積もりした商品につきましては、再度見積もりが必要となります。その上で上記「利用方法」の通り操作ください。

切削加工(角物) マニュアル

・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら

切削加工(丸物)マニュアル

・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら

板金加工 マニュアル

・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら

板金溶接加工 マニュアル

・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら

お問い合わせ先

meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら