FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【重要なお知らせ】原材料高騰による価格改定について

日頃より meviyをご利用いただき、ありがとうございます。

さて、昨今の原材料費高騰を受け、弊社としては原価低減活動に取り組んで参りました。しかしながら、現状の価格では安定した供給と品質維持が困難な状況となっており、2022年9月1日より meviy FA メカニカル部品(切削プレート・板金部品)の価格改定を実施する運びとなりました。

何卒諸般の事情をご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

価格改定時期

2022年9月1日(木)以降に見積もりを取得した商品より、適用開始します。 

※上記以前に見積もりした商品の価格は変更ありません。

価格改定率

対象商品で平均10%値上げいたします。

※商品の材質、サイズ、形状によって値上げ幅が変動します。

値下げ品について

なお、更なるサービスの向上につきましては、以下の取り組みを実施して参ります。ぜひご活用ください。

大口数量値引き

2022年5月26日より、一定数量を超えるご注文に対して大幅な値下げを実施しております。

【切削プレート】最大40%値引き。 切削プレート21個以上購入で30%引き、31個以上購入で40%引き

【板金部品】最大50%値引き。 板金部品21個以上購入で40%引き、101個以上購入で50%引き

詳細は以下リンクよりご確認ください。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/multibuydeals

長納期低価格サービス

2022年7月4日より、納期選択時に長納期(20日出荷)を選択した際に30%値引きになるサービスを開始しております。

詳細は以下リンクよりご確認ください。

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/33203/

引き続き、弊社商品・サービスのご愛顧をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。