アルマイト(陽極酸化処理)とは、アルミニウムの表面に人工的な酸化皮膜をつくり、耐... (2026/09/11)
アルマイト処理の「黒」と「つや消し黒」は、処理方法によって特徴や仕上がりに違いが... (2026/08/27)
黒染め処理とは、鉄鋼材料の表面を黒色にする表面処理方法です。「四三酸化鉄皮膜」や... (2026/07/29)
不動態化処理(パシペート処理)は、ステンレス鋼の表面に不動態皮膜を形成し、耐食性... (2025/12/08)
アロジン処理は、アルミニウムの耐食性向上や塗装下地として用いられる、代表的な化成... (2025/11/19)
三価クロメートは、RoHS指令に対応した環境配慮型の防錆表面処理です。一方で、従... (2025/10/15)
タフトライド®処理(塩浴軟窒化処理)は、金属部品の耐久性や表面硬度を高める手法の... (2025/09/29)
窒化処理は部品性能と寿命を向上させる表面処理技術です。一方で、名前は知っているも... (2025/08/22)
パーカー処理(リン酸塩皮膜処理)は、鉄鋼部品の防錆や塗装下地として定番の表面処理... (2025/07/18)
クロムメッキは、金属表面にクロム皮膜を形成し、高硬度・耐摩耗性・耐食性および鏡面... (2025/06/27)
ユニクロメッキは青みがかった銀白色の光沢を持つ量産向け防錆処理ですが、呼称(ユニ... (2025/06/27)
表面品質は精密部品の機能・耐久性を決定づけ、仕上げ工程の選択が製品価値に直結しま... (2025/06/03)
クロムは、大きく分けて三価クロム(Cr³⁺)と六価クロム(Cr⁶⁺)の二つの酸化... (2025/05/30)
無電解ニッケルメッキは、持っている特性が変化する表面処理です。そこで今回は、各特... (2025/04/22)
材料の加工方法のひとつに表面処理があります。切削加工や射出成形などと異なり、材料... (2025/02/12)
メッキとは表面処理の一種で、金属や樹脂の表面に、素材とは異なった種類の金属の薄い... (2025/01/08)
焼付塗装は、素材に塗料を塗布し、高温で加熱して塗料を硬化させる塗装方法です。ここ... (2024/09/30)
粉体塗装は、環境にやさしい塗装技術として注目を集めています。 本記事では、粉体塗... (2024/08/19)
用途によっては摩耗対策が重要になる部品があります。今回はそのような「耐摩耗」を意... (2024/07/24)