部品加工事例

meviyで製作した部品の事例をご紹介します。
加工が可能な形状、サイズ、材質や表面処理のラインアップと、参考価格や納期をご確認いただけます。

  • 切削加工(角物)

    チャック爪​

    真空焼き入れ(HRC58-63)
    材質SKD11​
    サイズW41.5×D10×H9.9​mm
    表面処理無電解ニッケル​
    • 出荷日: 6日目(短納期)​
    • 参考価格: 12,339円
  • 切削加工(角物)

    リニアガイドレール

    材質SS400焼鈍材
    サイズW536×D78×H15mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 9日目
      (最短6日目出荷)
    • 参考価格: 43,918円
  • ※サイズの単位はmmです
AIチャットボット

3D CADデータをアップロードするだけで、
切削加工(角物)の 見積もりができます。

見積もりする

手元に3Dデータがない方は、こちらからサンプルデータをダウンロードできます。簡単見積もりをお試しください。