部品加工事例

meviyで製作した部品の事例をご紹介します。
加工が可能な形状、サイズ、材質や表面処理のラインアップと、参考価格や納期をご確認いただけます。

  • 板金加工

    片面保護シート付ブラケット​

    材質SUS304(2B)片面保護シート付
    サイズ板厚3.0mm
    W50×D50×H50mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 4日目~​
    • 参考価格: 2,810円​
  • 板金加工

    ブラケット

    材質SUS316(2B)
    サイズ板厚3.0mm
    W45×D30×H42.2mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 3日目
    • 参考価格: 3,702円
  • 板金加工

    スパッタ防止カバー

    材質C2801P(真鍮・黄銅)
    サイズ板厚2.0mm
    W200×D102×H52mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 4日目
    • 参考価格: 5,415円
  • 板金加工

    銅製アースバー

    材質C1100(タフピッチ銅)
    サイズ板厚3.0mm
    W257.54×D88×H3mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 4日目
    • 参考価格: 6,049円
  • 板金加工

    バスバー(分岐バー)

    材質C1020(無酸素銅)
    サイズ板厚1.5mm
    W250 ×D100 ×H31.5mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 4日目
    • 参考価格: 5,005円
  • 板金加工

    アルミバスバー​

    材質A5052​
    サイズ板厚1.5mm
    W250×D100 ×H31.5​mm
    表面処理アロジン処理相当
    (三価クロム化成処理)
    • 出荷日: 8日目​
    • 参考価格: 4,448円
  • 板金加工

    真鍮・黄銅シム

    材質C2680P/C2801P
    (シム用)​
    サイズ板厚0.05mm
    W230×D120×H0.05​mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 2日目
    • 参考価格: 5,882円​
  • 板金加工

    クリーン洗浄品​

    材質SUS304(2B)​
    サイズ板厚2.0mm​
    W40×D40×H2.0​mm
    表面処理なし
    洗浄方法電解研磨+精密洗浄​
    • 出荷日: 7日目​
      (最短5日目出荷)
    • 参考価格: 4,281円/個​
  • 板金加工

    装置外装カバー

    奥行1.3mの大サイズ
    材質SPCC(SPHC)
    サイズ板厚2.0mm
    W700×D1300×H150mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 4日目
    • 参考価格: 21,272円
  • 板金加工樹脂加工

    樹脂プレート

    ねじインサートに対応(M3~M8)
    材質アクリル​
    (スタンダード / 透明)
    サイズ板厚10.0mm​
    W140×D123×H10mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 5日目
    • 参考価格: 5,393円
  • 板金加工

    アルマイト鋼板

    メッキ品が最短1日目出荷
    材質アルマイト鋼板(白黒)​
    サイズ板厚3.0mm​
    W45×D30×H42.2mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 3日目
      (最短1日目出荷)
    • 参考価格: 4,247円/個
  • 板金加工

    厚板曲げ加工

    最大板厚16mmに対応
    材質SS400
    サイズ板厚9.0mm​
    W160×D100×H74​mm
    表面処理無電解ニッケル
    • 出荷日: 5日目
      (最短4日目出荷)
    • 参考価格: 6,542円
  • ※サイズの単位はmmです
AIチャットボット

3D CADデータをアップロードするだけで、
板金加工の見積もりができます。

見積もりする

手元に3Dデータがない方は、こちらからサンプルデータをダウンロードできます。簡単見積もりをお試しください。