部品加工事例

meviyで製作した部品の事例をご紹介します。
加工が可能な形状、サイズ、材質や表面処理のラインアップと、参考価格や納期をご確認いただけます。

  • 溶接加工(板金)

    リブ付きブラケット

    材質SPCC​
    サイズ板厚4.5mm​
    W76.5×D76.5×H50mm
    表面処理なし
    溶接種類アーク溶接​
    仕上げ方法焼け取りのみ​
    • 出荷日: 6日目
    • 参考価格: 6,505円
  • 溶接加工(板金)

    外装カバー

    材質SPCC
    サイズ板厚1.0mm​
    W200×D250×H70mm
    表面処理無電解ニッケル
    溶接種類おまかせ(アークまたはレーザー)​
    仕上げ方法焼け取りのみ
    • 出荷日: 8日目
    • 参考価格: 13,544円
  • 溶接加工(板金)

    イケール

    材質SPCC/SPHC
    サイズ板厚6.0mm​
    W60×D80×H166​mm
    表面処理塗装10GY9/1(近似マンセル値) / Tクリーム
    溶接種類アーク溶接
    仕上げ方法グラインダー仕上げ
    • 出荷日: 10日目
    • 参考価格: 9,652円
  • ※サイズの単位はmmです
AIチャットボット

3D CADデータをアップロードするだけで、
溶接加工(板金)の 見積もりができます。

見積もりする

手元に3Dデータがない方は、こちらからサンプルデータをダウンロードできます。簡単見積もりをお試しください。