切削加工(角物)部品の見積もり
meviy(メビー)では、MISUMI(総合Webカタログ)で対応できない形状の角物部品にも対応しています。

- 寸法公差や精度穴、幾何公差はブラウザ上で指定可能
- 最短1日目出荷(標準6日目出荷)
- 20日目以降の出荷日を選択で価格が30%OFF
- 3Dデータは複数まとめてアップロード可能
切削加工(角物)部品の3Dデータをアップロードするだけで、即時に無料で見積もりができます。
角物部品が
メビーで届きました
切削加工(角物)部品の材質/表面処理/出荷日
- 材質は、鉄、アルミニウム、ステンレスといった金属材質、ポリアセタール、MCナイロンといった樹脂材質など、多様なバリエーションから選べます。
- 確定出荷日は見積結果に表示される日付を確認ください。
材料・表面処理の詳しい特徴は技術情報をご覧ください。材質・表面処理・吊り穴
-
鉄
- 鉄材で代表的な構造用鋼のSS400は切削性・溶接性がよく、安価で幅広く使用されています。
- SS400焼鈍材は焼鈍処理により内部応力を軽減、加工歪み、反り対策におすすめです。
- S50Cは適度な靭性と耐久性を備えた炭素鋼です。S50C調質材は焼入れ・焼戻し処理を行うことで、適度な硬度とともに靭性を高めています
- プリハードン鋼(NAK55など)は中程度に焼き入れ処理した鋼材です。切削性に優れており、加工後に熱処理不要の為、コスト低減となり、熱処理による変形の心配はありません。
材質 表面処理 標準
出荷日超短納期
出荷日短納期
出荷日長納期
出荷日SS400 無処理 6日目 1日目
※一部対象外3日目 20日目 四三酸化鉄皮膜 8日目 2日目
※一部対象外5日目 無電解ニッケル 三価クロメート(白) 3日目 三価クロメート(黒) – – 硬質クロム(フラッシュメッキ) 5日目 低温黒色クロム – パーカー処理 窒化処理 10日目 22日目 SS400焼鈍材 無処理 9日目 – 6日目 23日目 四三酸化鉄皮膜 11日目 8日目 25日目 無電解ニッケル 三価クロメート(白) SS400-D 無処理 6日目 – 3日目 20日目 四三酸化鉄皮膜 8日目 4日目 無電解ニッケル S45C-D 無処理 6日目 – 3日目 20日目 四三酸化鉄皮膜 8日目 4日目 無電解ニッケル S50C(相当) 無処理 6日目 1日目
※一部対象外3日目 20日目 四三酸化鉄皮膜 8日目 2日目
※一部対象外5日目 無電解ニッケル 三価クロメート(白) 3日目 三価クロメート(黒) – – 硬質クロム(フラッシュメッキ) 5日目 低温黒色クロム – パーカー処理 窒化処理 10日目 22日目 S50C(相当)(調質材) 無処理 9日目 – 7日目 23日目 四三酸化鉄皮膜 11日目 8日目 25日目 無電解ニッケル 硬質クロム(フラッシュメッキ) 三価クロメート(白) 三価クロメート(黒) – 窒化処理 13日目 27日目 NAK55(相当) 無処理 6日目 – 3日目 20日目 SCM440 無処理 6日目 2日目 3日目 20日目 四三酸化鉄被膜 8日目 – – 無電解ニッケル 三価クロメート(白) 三価クロメート(黒) 硬質クロム(フラッシュメッキ) 低温黒色クロム パーカー処理 窒化処理 10日目 22日目 SKD11 無処理 6日目 – – 20日目 四三酸化鉄皮膜 8日目 22日目 無電解ニッケル 窒化処理 10日目 24日目 - S50C(相当)とは、S45C~S55Cの相当品を使用する可能性があることをさします。
- S50C調質材の硬度は20~27HRCとなります。硬度指定は不可となります。
- NAK55(相当)とは、37~43HRCのプリハードン鋼の相当品を使用する可能性があることをさします。
-
アルミニウム
- アルミニウムは比重が小さく、熱伝導性が高いという特徴があります。アルマイト処理を行うことによりさらに耐食性、硬度が高まります。
- A5052は最も汎用的なアルミニウムで、耐食性・溶接性が良いです。
- A6061は強度と耐食性に優れています。
- A7075はアルミニウムの中で最高レベルの強度です。
材質 表面処理 標準
出荷日超短納期
出荷日短納期
出荷日長納期
出荷日A2017
A5052
A7075無処理 6日目 1日目
※一部対象外3日目 20日目 アルマイト(白) 8日目 2日目 4日目 アルマイト(つや消し白) – 5日目 アルマイト(黒) 2日目 4日目 アルマイト(つや消し黒) 3日目 5日目 硬質アルマイト(白) 硬質アルマイト(つや消し白) – アルマイト(赤) – アルマイト(金) 無電解ニッケル 5日目 A5083 無処理 6日目 – 3日目 20日目 アルマイト(白) 8日目 4日目 アルマイト(つや消し白) 5日目 アルマイト(黒) 4日目 アルマイト(つや消し黒) 5日目 硬質アルマイト(白) 硬質アルマイト(つや消し白) アルマイト(赤) – アルマイト(金) 無電解ニッケル A6061 無処理 6日目 1日目
※一部対象外3日目 20日目 アルマイト(白) 8日目 – 4日目 白アルマイト(つや消し白) 5日目 アルマイト(黒) 4日目 アルマイト(つや消し黒) 5日目 硬質アルマイト(白) 硬質アルマイト(つや消し白) アルマイト(赤) – アルマイト(金) 無電解ニッケル 5日目 A6063S 無処理 6日目 – 3日目 20日目 アルマイト(白) 8日目 4日目 アルマイト(黒) -
ステンレス
- ステンレスは鉄を主成分としてクロムを含む合金鋼で耐食性だけでなく切削性、強度、耐熱性が優れているという特徴があります。
- SUS304は最も代表的なステンレス鋼で耐食性に優れています。
- SUS303は、SUS304と比べて切削性は優れていますが、耐食性は劣り、溶接性は悪いです。
- SUS430は、耐食性、切削性に優れ、磁性を持ちます。
材質 表面処理 標準
出荷日超短納期
出荷日短納期
出荷日長納期
出荷日SUS303 無処理 6日目 – 3日目 20日目 SUS303(焼鈍材) 9日目 6日目 23日目 SUS304 6日目 3日目 20日目 SUS304(焼鈍材) 9日目 6日目 23日目 SUS304-D 6日目 3日目 20日目 SUS316 10日目 5日目 24日目 SUS430 -
樹脂
- 樹脂は防錆性、軽量性、柔軟性、滑り性が良いという特徴のため、様々な業界の機械装置で使用されています。
- MCナイロンはエンプラの中で最も汎用的な材質で強度、耐摩耗性に優れていますが吸水性が高いため寸法安定性が劣ります。
- ポリアセタールは吸水性が低く寸法安定性に優れる一方、耐熱性、耐摩耗性が劣ります。
材質 グレード 標準
出荷日超短納期
出荷日短納期
出荷日長納期
出荷日ポリアセタール スタンダード・白 6日目 1日目 3日目 20日目 スタンダード・黒 MCナイロン スタンダード・青 3日目 スタンダード・アイボリー 導電・黒[MC501CD R2] 6日目 – – 20日目(板厚20mm以下) 8日目(板厚20mm超) 20日目(板厚20mm超) 帯電防止・黒 6日目 3日目 20日目 耐候・黒灰 ベークライト 紙・自然色 – 紙・黒 布・自然色 ふっ素 スタンダード・白 1日目 3日目 超高分子量ポリエチレン スタンダード・白 導電性・黒 – – ABS スタンダード・自然色 1日目 3日目 PEEK スタンダード・灰褐色 PP スタンダード・白 ユニレート スタンダード・茶 PPS スタンダード・自然色 -
ウレタン
- ウレタン (urethane) はゴムの一種で、伸縮性が高いのが特徴です。
- 材料の配合によって幅広い硬度のウレタンが作成可能です。
- エーテル系のウレタンは加水分解されにくく耐水性が高い事が特徴です。一方エステル系のウレタンは機械的強度(引き裂き耐性)が高い事が特徴です。
材質 グレード 標準
出荷日超短納期
出荷日短納期
出荷日長納期
出荷日標準ウレタンA90 エーテル系・自然色 6日目 – – – 標準ウレタンA70 エステル系・自然色 標準ウレタンA50 - 現在担当者見積のみで対応しております。
切削加工(角物)の材質・加工サイズ比較
切削加工(角物)で対応している材質と外形寸法の一覧です。多様なサイズに幅広く対応。

鉄・ステンレス・アルミ

※薄板規格について
鉄、SUS(一部例外あり)、アルミは厚み 3㎜ から自動見積が可能
厚み(Z)3≦Z<5(薄板) 長さ(X)5≦X≦100 幅(Y) 5≦X≦100
樹脂

切削加工の精度と条件
メビーは、MISUMI(総合Webカタログ)では指定できない自由な寸法精度に対応しています。
3D CAD データをアップロードした後の3Dビューワーにて、ご希望の公差を入力して見積もりができます。
穴種や精度の詳細は技術情報をご確認ください
精度規格
外形公差、寸法公差※ | 金属:± 0.01以上 樹脂:±0.01以上 |
精度穴、軸公差 | IT7級以上 |
幾何公差※ 平面度・直角度・平行度 |
0.02/100mm~ |
表面粗さ※ | Ra0.4 まで対応可(代表面粗さ:Ra6.3、Ra3.2) |
研削・研磨※ | 対象材質: フラットバーを除く金属加工オプション:G(研削)、SPBF(バフ研磨) |
- 面取りを除く指示なき長さ寸法公差:JIS B0405 中級(m)
- フラットバーは対応範囲外。部位 / 形状 / サイズにより異なります。
ブラウザ上で公差指示が可能


3D CADデータをアップロードするだけで
切削加工(角物・丸物)の見積もりができます。
切削加工品(角物)の部品加工事例
実際にメビーで製作されたさまざまな切削加工品(角物)を、価格情報などとともに紹介します。
-
名称: モーターブラケット 価格: 9,801円 補足: SS400/ 四三酸化鉄皮膜(黒染め) -
名称: ベースブロック 価格: 13,600円 補足: A7075 / 白アルマイト -
名称: L字ブラケット 価格: 3,654円 補足: MCナイロン(スタンダード・青)