機械設計 ものづくり基礎知識

設計の初期段階で製造コストを把握する方法 ─ 3Dモデルを使ったコストシミュレーションの実践

設計者の多くは、図面を完成させた後に見積もりを依頼し、その結果を待ってから次の判断に進みます。場合によっては、見積回答を数日待っている間に設計変更が入り、再見積もりが必要になることもあります。あるいは、見積結果を見てはじめてコスト超過に気づき、形状の修正に戻る ─ こうした「見積待ち」「手戻り」「過剰品質の発覚遅れ」は、設計プロセスの構造的な問題です。

本記事では、3Dモデルの形状データから設計の初期段階で製造コストをシミュレーションする方法と、その具体的な活用手段として機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy(メビー)」を紹介します。

設計者が抱える3つのコスト把握の壁

図面完成後の見積依頼 ─ 見積回答待ちで設計サイクルが止まる

図面を完成させてから加工先に見積もりを依頼する従来のフローでは、回答を得るまでに数日〜1週間程度かかることも珍しくありません。その間、設計者は次の判断に進めず、設計サイクル全体が停滞します。並行して別の作業を進めたとしても、見積結果によって設計のやり直しが発生する可能性が残り続けます。

コスト過大の判明が遅い ─ 見積結果で初めて気づくことによる手戻り

見積結果を見てはじめて「想定よりも加工コストが高い」と判明するケースは多くあります。形状の複雑さ、公差の厳しさ、加工方法の制約など、設計段階で把握しきれない要因がコストに反映されます。この時点で形状を修正すると、設計→見積もり→修正→再見積もりのループに入り、開発スケジュール全体に影響が及びます。

過剰品質に気づけない ─ 「念のため」の仕様がコストを押し上げる

リスクを最小限に抑えるために安全側に仕様を設定することが多く、結果的に不要な加工精度やR加工が含まれたまま図面が完成することがあります。コストが見えない状態では、どの仕様が価格を押し上げているかを特定する手段がなく、「念のため」の仕様が積み重なってコスト増の原因になります。

設計段階でコストが見えない構造的な原因

見積もりは「仕様が固まってから行う」工程

多くの製造業では、見積もりは「設計が完了し、仕様が確定した段階で行うもの」という位置づけになっています。そのため、設計の途中段階ではコスト情報が手元にないまま形状や仕様を決めていくことになります。その結果、コストが判明するのは設計の意思決定がほぼ終わった後になり、「コストを見てから設計を判断する」という順序が構造的に成り立ちにくくなってしまうのです。

設計途中の比較・試行錯誤ができない

設計者が「この形状とあの形状、どちらがコストの観点で有利か」を確認したい場面は日常的に発生します。しかし、現状の見積もりプロセスでは、設計者自身がコストをその場で確認する方法が限られています。コストを知るには加工先に見積もりを依頼し、回答を待つ必要があります。

しかし、形状パターンごとに見積もりを依頼すれば、その分だけリードタイムが伸びます。設計の途中段階で気軽にコスト比較や試行錯誤ができない構造が、設計判断にコスト情報を反映するタイミングを後ろにずらす要因の一つになっています。

こうした構造的な課題に対し、設計初期からコスト情報を把握した上で仕様を絞り込んでいく手段として注目されているのが、3Dモデルを活用したコストシミュレーションです。次の章ではこの方法を実現する例としメビーを紹介します。

メビーを使ったコストシミュレーション方法

3D CADデータをアップロードするだけで加工可否・価格・出荷日を即時確認

メビーは3D CADデータをアップロードするだけで、AIが形状を解析し、製造可否・価格・出荷日をその場で提示します。設計者は電話やFAXで紙図面の見積依頼をすることなく、設計中に3D CADデータのまま、コスト情報を取得できます。

操作はシンプルで、3D CADデータをメビーにアップロードし、加工方法や材質を選択するだけです。数秒〜数十秒で価格と出荷日が画面上に表示されます。見積もりの「依頼」と「待ち」がなくなることで、設計者はコスト確認のために作業を中断する必要がなくなります。

複数の3Dモデルをアップロードしてコスト比較

仕様ごとに異なる3Dモデルをメビーにアップロードすれば、形状・加工方法の違いによるコスト差を即座に比較できます。これにより、設計者は「コストが安い形状」を定量的に把握したうえで仕様を選定できます。

他にも、同じ機能を満たす2つの形状案をそれぞれアップロードし、価格差を確認することで、「形状Aのほうが30%安い」「形状Bは加工方法が変わるため納期が短い」といった定量情報をもとに設計判断を行えます。仕様レビューの場でも、コストデータを根拠として提示できるようになります。

コスト差異から無駄な加工を発見

コスト比較の結果、形状の一部を変更するだけで大幅にコストが下がるケースがあります。たとえば、ある部品で不要なR加工に気づき、形状を見直したことで価格を1/3に低減できた事例があります。

こうしたコスト差異は、「なぜこの形状にこれだけのコストがかかるのか」を考えるきっかけになるため、過剰品質の発見と設計最適化にとても重要な視点です。設計者自身がコストを見ながら仕様を調整できる環境が整うことで、「コストを意識した設計」が日常的に実践できるようになります。

コストが見える設計がもたらす価値

設計案の比較検討が合理的になる

これまで「機能」「強度」「製造方法」で評価していた設計案に、「コスト」という定量的な評価軸が加わります。仕様レビューの場で、根拠のあるコスト比較を示せるようになり、設計判断の透明性と合理性が向上します。

「なぜこの形状を選んだのか」という問いに対して、「機能要件を満たしつつ、コストが最も抑えられる形状だから」と定量的に回答できることは、設計者としての説明責任を果たすうえでも大きな意味があります。

見積待ち時間の解消で開発スピードが加速

設計段階でコストを即時確認できれば、見積依頼→回答待ち→修正→再見積もりというループが不要になります。設計サイクル全体が短縮され、開発スピードの向上に直結します。

見積待ちに費やしていた時間が解消されることで、設計者が本来注力すべき「より良い設計を考える時間」を確保できるようになります。コストシミュレーションは、設計者の時間を奪うものではなく、設計者の時間を生み出す仕組みです。

設計段階でのコストシミュレーションに関するよくある質問

Q1. コストシミュレーションの精度はどの程度ですか?
メビーが提示する価格は、実際の発注価格と同一の算出ロジックに基づいています。シミュレーション段階で確認した価格がそのまま発注価格となるため、概算と実際の乖離を気にする必要はありません。

Q2. 3D CADデータはどのフォーマットに対応していますか?
主要な3D CADフォーマットに対応しています。対応形式の詳細はメビー公式サイトで確認できます。自社で使用しているCADソフトの出力形式が対応しているかを、導入検討の初期段階で確認することをおすすめします。

Q3. コストシミュレーションは試作部品にも量産部品にも使えますか?
メビーは1個からの発注に対応しており、試作部品のコスト確認にも適しています。量産前の設計検討段階で複数案のコスト比較を行い、量産設計に反映するという使い方が効果的です。

Q4. コスト比較は具体的にどのように行うのですか?
複数の3Dモデルをメビーにアップロードし、それぞれの価格を確認するだけで比較できます。形状の変更点ごとにコスト差を確認し、どの形状要素が価格に影響しているかを特定することができます。

メビーとは

meviy(メビー)は3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削、板金、旋盤、金属、樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置、製品開発の設計をサポートします。