装置の外装を塗装したい、金属部品を腐食から保護したい、電気部品の絶縁性を確保したい。このような場面で、塗料やワニスの材料として目にすることがあるのがアルキド樹脂です。
アルキド樹脂は、POMやポリカーボネートのように、切削や成形によって部品本体をつくる樹脂とは使われ方が異なります。主な用途は、塗料やワニスの成分として対象物の表面に塗膜を形成することです。
この記事では、アルキド樹脂の構造、種類、乾燥・硬化の仕組み、主な用途を解説します。機械設計者が塗装を指定するときの注意点や、電気絶縁を目的に材料を選ぶ際の考え方も取り上げます。
アルキド樹脂は塗料に使われるポリエステル系樹脂
アルキド樹脂は、多価アルコールと多塩基酸からなるポリエステルを、油脂または脂肪酸で変性した合成樹脂です。
多価アルコールとは、分子内に複数の水酸基を持つ化合物です。多塩基酸は、複数のカルボキシ基を持つ酸を指します。これらを反応させて得られるポリエステルに油脂由来の成分を組み込むことで、塗膜形成性、柔軟性、乾燥性、顔料分散性などを調整します。
アルキド樹脂は、主に塗料やワニスのバインダーとして使用されます。バインダーとは、顔料などを保持しながら、塗装対象の表面に連続した塗膜を形成する成分です。
そのため、機械設計では「アルキド樹脂製の部品」ではなく、「アルキド樹脂を使用した塗料で仕上げる部品」と捉えるのが基本です。一般的な塗膜は、表面保護や外観の付与などを担いますが、母材の静的強度や剛性を高めるものではありません。
アルキド樹脂と一般的な樹脂部品の違い
機械設計で扱う樹脂は、用途によって次のように整理できます。
| 区分 | 主な役割 | 代表例 |
|---|---|---|
| 部品材料として使う樹脂 | 切削加工や射出成形などで部品形状をつくる | POM、PA、PC、PEEK、PTFEなど |
| 塗膜形成に使う樹脂 | 対象物の表面を覆い、外観や保護機能を与える | アルキド樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂など |
| 含浸・封止に使う樹脂 | コイルや電子部品の隙間を埋め、絶縁や固定を補助する | ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、アルキド系ワニスなど |
アルキド樹脂は、一般的な機械加工用の板材や丸棒として流通する材料ではありません。「アルキド樹脂」という名称だけを図面の材質欄に記載しても、部品仕様を正確に伝えることはできません。
塗装として採用する場合は、母材、塗装範囲、色、艶、下地処理、膜厚、乾燥・硬化条件などを別途指定します。
関連記事:樹脂の種類・特性・加工方法を解説|設計に役立つ材料選定のポイント
アルキド樹脂は油長によって分類される
アルキド樹脂の性質を理解するうえで重要なのが「油長」です。油長は、アルキド樹脂に含まれる油脂または脂肪酸成分の割合を表す考え方で、一般に長油、中油、短油に分類されます。
| 分類 | 一般的な位置づけ | 硬化方法の例 |
|---|---|---|
| 長油 | 油脂・脂肪酸成分が比較的多い | 乾性油由来成分の酸化反応 |
| 中油 | 長油と短油の中間 | 製品により酸化硬化、焼付硬化など |
| 短油 | 油脂・脂肪酸成分が比較的少ない | アミノ樹脂やポリイソシアネートなどとの架橋反応 |
長油アルキド樹脂
長油アルキド樹脂は、油脂または脂肪酸成分の割合が比較的多いタイプです。乾性油由来の不飽和成分を持つものは、空気中の酸素との反応によって塗膜を形成できます。
刷毛やローラーで施工する常温乾燥型塗料などに使われます。一方で、乾燥速度は温度、酸素供給、膜厚などの影響を受けます。使用する油脂や塗料の色によっては、経時的な黄変にも注意が必要です。
中油・短油アルキド樹脂
中油アルキド樹脂は、長油と短油の中間に位置します。製品設計により、酸化硬化型や焼付硬化型などに使用されます。
短油アルキド樹脂は、メラミンなどのアミノ樹脂やポリイソシアネートと組み合わせて硬化させる用途があります。工業用の焼付塗料や反応硬化型塗料として、金属製品や電気機器などに利用されます。
油長の分類境界は、資料やメーカーの製品体系によって異なる場合があります。また、塗膜性能は油長だけで決まりません。使用する油脂、樹脂の変性、硬化剤、顔料、添加剤などを含め、塗料製品単位で確認する必要があります。
アルキド樹脂塗料が乾燥・硬化する仕組み
塗料における乾燥は、溶剤や水が蒸発するだけではありません。アルキド樹脂塗料では、樹脂の種類や処方に応じて、酸化反応や硬化剤との架橋反応が塗膜形成に関わります。
酸化によって硬化するタイプ
乾性油由来の不飽和成分を含むアルキド樹脂では、空気中の酸素との反応によって分子同士がつながり、塗膜が形成されます。反応を促すため、ドライヤーと呼ばれる乾燥促進剤を配合することもあります。
酸化硬化型の塗料では、次の点に注意が必要です。
- 低温では硬化が遅くなる場合がある
- 酸素が供給されにくい部分では硬化しにくい
- 厚塗りすると内部の硬化が遅れることがある
- 表面が乾いても、内部まで硬化しているとは限らない
加熱や硬化剤との反応で硬化するタイプ
短油アルキド樹脂などは、アミノ樹脂やポリイソシアネートなどと組み合わせ、加熱または化学反応によって硬化させる場合があります。
焼付塗装を採用する場合は、母材だけでなく、組み付けられている樹脂部品、ゴム部品、接着剤、シール材、電子部品などが加熱条件に耐えられるかを確認します。必要に応じて、金属部品を単体で塗装してから組み立てる工程を検討します。
アルキド樹脂の特徴と主な用途
光沢のある塗膜を形成しやすい
アルキド樹脂は、光沢のある塗膜を形成しやすく、顔料分散性にも優れるため、着色塗料のバインダーとして利用されています。
ただし、最終的な色や艶、表面の平滑性は、アルキド樹脂だけで決まりません。顔料、艶調整剤、母材の表面状態、下地処理、膜厚、塗装方法、硬化条件にも左右されます。
金属製品の塗装
アルキド樹脂塗料は、筐体、カバー、フレーム、鋼製家具、機械、電気機器などの塗装に使われます。外観の付与や、金属表面の保護を目的として採用されます。
ただし、防錆性能はアルキド樹脂だけで決まるものではありません。脱脂や除錆などの素地調整、化成処理、防錆顔料、プライマー、上塗り、膜厚を含む塗装系全体で評価します。
耐水性や耐薬品性は製品ごとに確認する
アルキド樹脂塗膜の耐水性、耐油性、耐アルカリ性などは、油脂の種類、変性方法、硬化方式、顔料、膜厚によって異なります。
「アルキド樹脂だから水に弱い」「アルキド樹脂なら油に強い」と一律には判断できません。切削液、潤滑油、作動油、洗剤、薬品などに触れる部品では、採用する塗料製品の試験データと試験条件を確認してください。
電気絶縁ワニス
アルキド樹脂は、モーターやトランスなどに使用する電気絶縁ワニスの樹脂成分として使われることがあります。コイルへ含浸・硬化させることで、絶縁材料の隙間を埋め、線材の固定や水分・異物の侵入抑制などを補助します。
ただし、一般塗装用のアルキド樹脂塗料を、電気絶縁ワニスの代わりに使用することはできません。電気用途では、絶縁用として設計された製品を使用し、絶縁破壊強さ、体積抵抗率、耐熱区分、硬化条件、線材やほかの絶縁材料との適合性を確認します。
ほかの塗料用樹脂との違い
| 樹脂系 | 生かしやすい特徴 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| アルキド系 | 塗装作業性、光沢、顔料分散性 | 硬化方式、黄変、乾燥時間、耐水性、耐薬品性 |
| アクリル系 | 耐候性や外観保持性が求められる用途に使われる | 密着性、硬化方式、下地との適合性 |
| エポキシ系 | 密着性や耐薬品性を利用し、防食下塗りなどに使われる | 屋外での変色、硬化条件、上塗りとの適合性 |
| ウレタン系 | 外観、柔軟性、耐摩耗性などを調整しやすい | 配合管理、可使時間、硬化条件 |
| ポリエステル系 | 焼付塗装や粉体塗装などに使用される | 焼付条件、母材や組付部品の耐熱性 |
同じ樹脂系でも、変性方法、硬化剤、顔料、添加剤によって性能は異なります。樹脂名だけで優劣を決めず、使用環境と要求性能に対して、実際の塗料製品が適合するかを確認することが重要です。
機械設計者が塗装仕様を決めるときのポイント
使用環境から必要な性能を整理する
塗料を選ぶ前に、部品が置かれる環境と、塗膜に求める機能を整理します。
- 屋内で使用するか、屋外で使用するか
- 雨水、結露、洗浄水にさらされるか
- 油、洗剤、薬品などに触れるか
- 紫外線や高温にさらされるか
- 擦れ、衝撃、屈曲が生じるか
- 導通が必要か、絶縁が必要か
- 外観を重視する部品か
同じ装置内でも、外装カバー、摺動部品、アース接続部、モーター周辺では必要な表面特性が異なります。部品ごとに塗装の目的を明確にすることで、過剰な仕様や機能不足を防ぎやすくなります。
母材と前処理をセットで考える
塗膜の密着性や防食性は、母材と塗装前の表面状態に左右されます。油分、錆、酸化皮膜、溶接スパッタなどが残ると、塗膜の浮きや剥離につながる場合があります。
また、鋼材、亜鉛めっき鋼板、アルミニウム、ステンレスでは、適する下地処理やプライマーが異なります。母材を変更した場合、従来の塗装仕様をそのまま流用できるとは限りません。
寸法や組立への影響を確認する
塗装後は部品表面に塗膜が加わるため、嵌合部や摺動面などでは、寸法や組立性に影響する場合があります。
- 軸と穴の嵌合部
- 位置決め面
- ベアリングやブッシュの取付部
- タップ、ねじ、座面
- シール面や接着面
- 電気接点やアース接続部
これらの箇所では、塗装しない範囲を設定する、マスキングする、塗装後に追加工するなどの対応を検討します。
塗膜厚さにはばらつきがあり、角部、穴の内部、部品形状、塗装時の姿勢などによって付き方が変わります。精密な嵌合部では、公称膜厚を寸法へ単純に加えるだけでなく、塗装業者と加工方法をすり合わせる必要があります。
図面へ必要な条件を記載する
図面に「アルキド樹脂塗装」とだけ記載しても、必要な品質を十分に伝えられないことがあります。次の項目を整理して指示します。
- 塗装する面と塗装しない面
- 色と艶
- 外観を重視する体裁面
- 素地調整と下地処理
- プライマーの要否
- 必要な膜厚と測定方法
- マスキング範囲
- 吊り痕や治具痕を許容できる位置
- 必要な耐食性、耐薬品性、絶縁性
- 適用する試験方法と合否基準
膜厚を指定するときは、目標値なのか許容範囲なのかを明確にし、必要に応じて測定位置や測定方法も決めます。また、外観を重視する部品では、体裁面と吊り痕・治具痕を許容できる面を示しておくと、発注先との認識差を抑えやすくなります。
一方、塗料の銘柄や塗装工程を自社で管理する必要がない場合は、細かな処方だけを指定するより、使用環境と必要性能を塗装業者へ伝え、具体的な塗装系を協議する方法もあります。
電気絶縁が目的なら塗膜以外の方法も比較する
絶縁性を確保するためにアルキド樹脂を調べている場合でも、塗装や絶縁ワニスが最適とは限りません。塗膜は薄く、傷、摩耗、ピンホールなどの影響を受けるためです。
特に、部品同士が接触する箇所や、繰り返し摩擦が生じる箇所では、塗膜だけに絶縁機能を持たせる設計が適さない場合があります。用途に応じて、次のような方法も比較します。
- 絶縁用として評価された塗料やワニスを使用する
- 絶縁シートやフィルムを挟む
- 樹脂製のスペーサー、カラー、カバーを追加する
- 部品全体または一部を樹脂材料へ置き換える
- 導電部間の空間距離や沿面距離を確保する
樹脂部品によって絶縁距離を確保する設計には、塗膜の傷や膜厚ばらつきの影響を受けにくく、部品交換や保守を行いやすいという利点があります。一方で、樹脂材料にも、耐熱性、吸水性、難燃性、機械強度、寸法安定性などの違いがあります。
絶縁部品の材料を選ぶときは、次の項目を確認します。
- 使用電圧
- 必要な空間距離と沿面距離
- 絶縁破壊強さ
- 体積抵抗率と表面抵抗率
- 連続使用温度
- 難燃性
- 吸水による電気特性や寸法への影響
- 締結力や外力に対する機械強度
- 耐油性や耐薬品性
- 適用する安全規格や認定
POM、ポリアミド、ポリカーボネート、PTFE、PEEK、ベークライト、ガラスエポキシ積層板などは、それぞれ異なる特性を持ちます。樹脂であることだけを理由に絶縁用途へ採用せず、使用条件に対する材料データを確認してください。
アルキド樹脂を選ぶときによくある設計上の誤解
アルキド樹脂塗装で部品の強度を高められる
一般的なアルキド樹脂塗装は、部品本体の静的強度や剛性を高める処理ではありません。塗装が担うのは、主に表面保護、外観、防錆補助、識別などです。
部品の強度が不足している場合は、母材、板厚、断面形状、補強構造、熱処理などを見直す必要があります。
塗装すれば必ず錆を防げる
塗膜で金属表面を覆うことにより、水分や酸素などの腐食因子との接触を抑えることはできます。ただし、塗膜の傷や欠陥、端面、合わせ面などから腐食が進む可能性があります。
防錆性能を確保するには、適切な素地調整、下地処理、プライマー、膜厚、塗装範囲などを含めて仕様を決めることが重要です。水がたまりやすい形状や異種金属同士の接触については、塗装とは別に設計上の対策が必要です。
塗膜があれば電気絶縁を保証できる
塗膜が電気を通しにくい場合でも、使用電圧に対する絶縁性能が保証されているとは限りません。
絶縁を安全上の機能として利用する場合は、絶縁用途として評価された製品を使用し、膜厚、ピンホール、沿面距離、温度、湿度、汚損、経年劣化まで含めて設計します。
「アルキド樹脂塗装」と書けば同じ仕上がりになる
同じアルキド樹脂系でも、油長、変性方法、硬化剤、顔料、添加剤、溶剤などによって、塗膜の色、艶、硬さ、柔軟性、耐久性は異なります。
複数の発注先で仕上がりをそろえる必要がある場合は、塗料の製品仕様、色、艶、下地処理、膜厚、硬化条件、検査基準などを管理してください。
メビーで塗装部品を見積もり・調達
meviy(メビー)では、板金加工や板金溶接加工の部品に塗装を設定することが可能です。3D CADデータをアップロードするだけで即時に見積もりができ、表面処理も簡単に設定できます。塗装の材料としてアルキド樹脂を指定することはできませんが、溶剤塗装・粉体塗装を用意しており、豊富な塗装色から選べます。ぜひご活用ください。
板金加工における塗装色の種類 板金溶接加工における塗装色の種類
アルキド樹脂に関するよくある質問
アルキド樹脂は熱可塑性樹脂ですか?
一般的なアルキド樹脂塗料は、酸化反応や硬化剤との架橋反応によって塗膜を形成します。POMやABSのように、加熱して溶融させ、繰り返し成形する熱可塑性樹脂と同じ用途で使う材料ではありません。
ただし、アルキド樹脂には多様な変性方法や硬化方式があります。材料名だけで使用条件を判断せず、採用する塗料製品の仕様を確認してください。
アルキド樹脂塗料には防錆効果がありますか?
塗膜によって金属表面を覆い、水分や酸素などの腐食因子との接触を抑える役割を持たせることはできます。
ただし、防錆性能はアルキド樹脂だけで決まりません。母材、素地調整、下地処理、防錆顔料、プライマー、塗膜厚さ、塗装欠陥、使用環境を含む塗装系全体で評価します。
アルキド樹脂は電気絶縁に使えますか?
アルキド樹脂を使用した電気絶縁ワニスはあります。ただし、一般塗装用のアルキド樹脂塗料を、電気絶縁用途へそのまま転用できるわけではありません。
電気絶縁用途では、絶縁破壊強さ、体積抵抗率、耐熱区分、硬化条件、ほかの絶縁材料との適合性などが確認された専用製品を選定してください。
アルキド樹脂塗料とフタル酸樹脂塗料は同じですか?
日本では、フタル酸系原料を使用したアルキド樹脂塗料が、フタル酸樹脂塗料と呼ばれることがあります。
ただし、アルキド樹脂に使われる酸成分や変性方法は一つではありません。名称だけで同じ塗料と判断せず、製品の樹脂組成や用途、硬化方式を確認してください。
アルキド樹脂塗装では膜厚を指定できますか?
設計仕様として膜厚を指定することはできますが、対応可能な範囲は塗料、塗装方法、部品形状、塗装業者によって異なります。
膜厚を指定する場合は、目標値か許容範囲かを明確にし、必要に応じて測定位置と測定方法も定めます。角部、穴の内部、狭い隙間などでは、平面部と同じ膜厚にならない場合があります。
まとめ
アルキド樹脂は、油脂または脂肪酸で変性したポリエステル系樹脂です。主に塗料やワニスのバインダーとして使用され、金属製品、木工製品、建築物、電気機器などの塗装に利用されています。
機械設計では、アルキド樹脂を部品本体の材料として扱うのではなく、部品の表面に保護機能や外観を与える塗料用樹脂として捉えることが重要です。塗装仕様を決める際は、母材、使用環境、前処理、塗装範囲、膜厚、寸法への影響を確認しましょう。





