鉄の加工事例

部品加工事例

meviyで製作した部品の事例をご紹介します。
加工が可能な形状、サイズ、材質や表面処理のラインアップと、参考価格や納期をご確認いただけます。

  • 板金加工

    皿モミ追加ブラケット

    ※担当者見積品
    材質SPCC/SPHC
    サイズ板厚2.0mm​
    W40×D32×H21.5​mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 3日目
    • 参考価格: 2,833円
  • 切削加工(丸物)

    フランジ付片持ピン

    材質S45C​
    サイズØ50×L65​mm
    表面処理無電解ニッケル​
    • 出荷日: 8日目​
    • 参考価格: 7,862円​
  • 切削加工(角物)

    チャック爪​

    真空焼き入れ(HRC58-63)
    材質SKD11​
    サイズW41.5×D10×H9.9​mm
    表面処理無電解ニッケル​
    • 出荷日: 6日目(短納期)​
    • 参考価格: 12,339円
  • 溶接加工(板金)

    リブ付きブラケット

    材質SPCC​
    サイズ板厚4.5mm​
    W76.5×D76.5×H50mm
    表面処理なし
    溶接種類アーク溶接​
    仕上げ方法焼け取りのみ​
    • 出荷日: 6日目
    • 参考価格: 6,505円
  • 板金加工

    装置外装カバー

    奥行1.3mの大サイズ
    材質SPCC(SPHC)
    サイズ板厚2.0mm
    W700×D1300×H150mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 4日目
    • 参考価格: 21,272円
  • 板金加工

    厚板曲げ加工

    最大板厚16mmに対応
    材質SS400
    サイズ板厚9.0mm​
    W160×D100×H74​mm
    表面処理無電解ニッケル
    • 出荷日: 5日目
      (最短4日目出荷)
    • 参考価格: 6,542円
  • 切削加工(丸物)

    高精度円形プレート​

    材質S45C
    サイズØ128×L14mm
    直角度0.01
    同軸度0.01
    表面処理無電解ニッケル​
    • 出荷日: 13日目
    • 参考価格: 30,591円
  • 溶接加工(板金)

    外装カバー

    材質SPCC
    サイズ板厚1.0mm​
    W200×D250×H70mm
    表面処理無電解ニッケル
    溶接種類おまかせ(アークまたはレーザー)​
    仕上げ方法焼け取りのみ
    • 出荷日: 8日目
    • 参考価格: 13,544円
  • 溶接加工(板金)

    イケール

    材質SPCC/SPHC
    サイズ板厚6.0mm​
    W60×D80×H166​mm
    表面処理塗装10GY9/1(近似マンセル値) / Tクリーム
    溶接種類アーク溶接
    仕上げ方法グラインダー仕上げ
    • 出荷日: 10日目
    • 参考価格: 9,652円
  • 切削加工(丸物)

    高精度シャフト

    材質S45C​
    サイズØ50×L126​mm
    直角度0.05​
    同軸度0.02​
    表面処理無電解ニッケル​
    • 出荷日: 12日目
    • 参考価格: 26,676円​
  • 切削加工(角物)

    リニアガイドレール

    材質SS400焼鈍材
    サイズW536×D78×H15mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 9日目
      (最短6日目出荷)
    • 参考価格: 43,918円
  • 板金加工

    切り起こし形状

    材質SPCC
    サイズ板厚2.3mm
    W240×D120×H105mm
    表面処理なし
    • 出荷日: 3日目
      (最短1日目出荷)
    • 参考価格: 3,747円
AIチャットボット

3D CADデータをアップロードするだけで、
鉄の 見積もりができます。

見積もりする

手元に3Dデータがない方は、こちらからサンプルデータをダウンロードできます。簡単見積もりをお試しください。