2021年5月14日より、meviyFA 板金部品において「A5052」の板厚1.6mmを追加しました。
こんな方にオススメ!
・鉄材からの軽量化を検討している。アルミで丁度良い板厚ないかな?
(※鉄材からアルミ材へ切り替える場合は、強度が弱くなる点に十分ご注意ください。)
・板厚1.6mmの部品だけ他社で調達を分けるのが面倒
材質・板厚
材質: アルミニウム |
表面処理 |
new 板厚 |
||||||||||||
A5052 | ― |
|
||||||||||||
アルマイト (白) |
||||||||||||||
アルマイト (黒) |
||||||||||||||
アルマイト (つや消し黒) |
1.6mmが追加され、板厚ラインナップは全44種類に。
全板厚で表面処理を4パターンからご指定いただけます。
- 表面処理なし:標準3日目出荷
(平板のみ最短1日目出荷。詳しくはこちら) - アルマイト白/黒/つや消し黒:標準5日目出荷
左から板厚0.8/1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mm
加工範囲
材質 :アルミニウム |
表面処理 | 外形寸法 (縦・横・高さ)※1 |
|
板厚 2.0mm 以下 |
板厚 2.0mm 超 |
||
A5052 |
― | 5 ~ 1200 |
10 ~ 1200 |
アルマイト (白) |
5 ~ 1200 ※2 |
10 ~ 1200 ※2 |
|
アルマイト (黒) |
|||
アルマイト (つや消し黒) |
5 ~ 1100 ※2 |
10 ~ 1100 ※2 |
※1 曲げの形状によって上下限寸法に制限があります。
※2 表面処理によって縦横高さ上限寸法が異なります。
表面処理ごとの サイズ上限 |
外形寸法 | ||
縦 | 横 | 高さ | |
アルマイト (白) |
1200 | 600 | 400 |
アルマイト (黒) |
|||
アルマイト (つや消し黒) |
1100 | 800 | 400 |
製作事例1
![]() |
|
製作事例2
![]() |
|
【meviyからお客さまへ】
meviyでは幅広い板厚バリエーションが自動見積&確実短納期!ぜひご利用ください!
【meviy FA 板金部品 マニュアル】
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら