樹脂13種類一覧

21年6月24日より、meviy FA 切削プレートで、既存樹脂材質の色違い6種類を追加しました。
詳細は下表をご確認ください。
切削プレートのステンレス材追加に関してはこちらをご覧ください。
【ポイント】
・自動見積もり可能な厚みはグレードにより異なります。

樹脂材:(左上から時計回りに)MCナイロン耐候黒、ベークライト紙黒、導電性超高分子量ポリエチレン黒、ポリアセタール黒、ベークライト布自然色、MCナイロンアイボリー
基本情報
納期
6日目出荷(※最短3日目出荷の選択可能)
自動見積もり可能サイズ
| 材質 | グレード | 最小値【mm】 | 最大値【mm】 |
| 既存7材質 | 10 × 10 × 5 | 600 × 400 × 60 | |
| MCナイロン | スタンダード アイボリー | 600 × 400 × 50 | |
| 耐候 黒灰 | 600 × 400 × 50 | ||
| ベークライト | 紙系 黒 | 600 × 400 × 30 | |
| 布系 自然色 | 600 × 400 × 30 | ||
| ポリアセタール (POM) |
スタンダード 黒 | 600 × 400 × 60 | |
| 超高分子量ポリエチレン | 導電性 黒 | 600 × 400 × 50 |
※グレードにより最大値の厚みが異なります
加工精度
・指示なき加工寸法の普通許容差標準:JIS B 0405 m級
・指定可能な寸法公差:下表をご確認ください。
| 外形公差 | ±0.05以上 |
| 寸法公差 | ±0.05以上 |
| ※金属は0.02以上 | |
| 精度穴公差 | IT7級以上 |
| 精度穴粗さ | Ra1.6 |
| 長穴幅公差 | IT7級以上 |
| 長穴幅粗さ | Ra1.6 |
穴の種類
キリ穴・タップ・精度穴・インサート
材質詳細情報
材質需要カバー率
今回追加した6種により樹脂材需要カバー率を8割に拡大

板金サービスでは透明樹脂16種が選択可能!
meviyFA板金部品サービスでは、透明樹脂プレートがお選びいただけます。
PET/アクリル/ポリカーボネート/塩ビ等、計16種類をご用意しておりますので、詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

樹脂の形状・寸法変化について
樹脂は金属と違い、温度や湿度で変形したり寸法変化をし易い材質です。
設計の際は下記をご留意ください。
①形状のゆがみ
形状のゆがみ 厚みが薄く、細くて長い形状は変形を引き起こし易くなりますので極力避けてください。
寸法の分割やボルトで押さえる設計をされることをお奨めします。

※ゆがんでしまった部品は重しを乗せて1日くらい置いておくと多少形状が戻ります。
②寸法の変化
1度の温度変化で0.1mm程度寸法が変化する可能性があります。
購入した部品を保管する場合は必ず常温(20度)で保管してください。
特にMCナイロンと紙ベークライトは吸水性が高く、湿気や水分での寸法変化をしやすい材質です。
また、ふっ素と超高分子量ポリエチレンは線膨張係数が比較的大きいため、気温等による寸法変化をしやすい材質です。
寸法設計・保管には特にご注意ください。

※寸法が変化してしまった部品は常温にしばらく置いておくと多少寸法が戻ります。
③樹脂材の品質保証について
樹脂は金属と異なり、温度や湿度で変形したり、寸法変化をし易い材質です。
そのため以下の条件で精度保証を致します。
・検査は温度管理された環境にて行っています。
・精度保証は出荷時点での検査結果によるものとなります。
■樹脂材は、今後も続々と追加予定です。ぜひこの機会にご利用ください。
【切削プレート マニュアル】
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問合せはこちら