この度meviyFA 切削プレートサービスで、SUS316とSUS430を追加しました。
詳細は下表をご確認ください。
【ポイント】
・自動見積もり可能な厚みはグレードにより異なります。詳細は下表をご確認ください。

基本情報
自動見積もり可能サイズ
| 材質 | 最小値【mm】 | 最大値【mm】 | |
| SUS303 | 10 × 10 × 5 | 600 × 400 × 70 | |
| SUS304 | 600 × 400 × 70 | ||
| 1 | SUS316 | 600 × 400 × 68 | |
| 2 | SUS430 | 600 × 400 × 38 |
※材質により最大値の厚みが異なります
納期
10日目出荷 (最短5日目出荷選択可能)
加工精度
・指示なき加工寸法の普通許容差標準:JIS B 0405 m級
・指定可能な寸法公差:下表をご確認ください。
| 外形寸法 | ±0.05以上 |
| 寸法公差 | ±0.02以上 |
| ※樹脂は0.05以上 | |
| 精度穴公差 | IT7級以上 |
| 精度穴粗さ | Ra1.6 |
| 長穴幅公差 | IT7級以上 |
| 長穴幅粗さ | Ra1.6 |
穴の種類
キリ穴・タップ・精度穴・皿穴
材質特性
【SUS316】
・オーステナイト系ステンレスに分類され、モリブデンを添加することにより塩化物環境でも高い耐食性、耐孔食性をもちます。
【SUS430】
・フェライト系ステンレスに分類され、耐食性に優れており、熱膨張率が他のステンレス材より低く、磁性を持つ特徴があります。
ご利用開始時期
2021年6月25日よりご利用いただけます。
【切削プレート マニュアル】
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問合せはこちら