2023年6月5日より板金加工サービスにて小径タップ(M2/M2.5)が選択可能になりました。
センサー、基盤固定用、精密部品取付け時などにM2/M2.5タップ穴が必要な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これまで対応していなかった SUS材・SPCC/SPHCもmeviy(メビー)で簡単にご注文いただけるようになりました。この機会にぜひお試しください!
対応材質・板厚
材質 | 板厚 | タップ穴径※1 | ||||||||||
SPCC SPHC SS400 SECC |
0.8 | |||||||||||
1.0 | M2 | M2.5 | M3 | |||||||||
1.2 | M2 | M2.5 | M3 | |||||||||
1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | |||||||
2.0 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
2.3 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
3.2 | M2※2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
4.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
6.0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
9.0 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
10.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
12.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
16.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
SUS304(No1) SUS304(2B) SUS304(片面#400研磨) SUS304(片面ヘアライン) SUS430 (2B) A5052 |
0.8 | |||||||||||
1.0 | M2 | M2.5 | M3 | |||||||||
1.2 | M2 | M2.5 | M3 | |||||||||
1.5 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | ||||||||
1.6(※3) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | |||||||
2.0 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
2.5 | M2(※4) | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
3.0 | M2(※4) | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
4.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
5.0 | M3(※3) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
6.0 | M4(※3) | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
9.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
10.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
12.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
※1 M2 M2.5はSUS304(片面#400研磨・片面ヘアライン)は対象外となります。
※2 M2はSPCC/SPHC(三価クロメート黒)、SECCのみとなります。
※3 A5052(アルミ)に限ります。
※4 SUS304(2B)、SUS430(2B)に限ります。
製作事例
SUS304(2B)
![]() |
材質 | SUS304(2B) |
サイズ | 60mm×75mm×2mm | |
板厚 | 2mm | |
納期 | 3日 | |
参考価格 | 2,150円 |
SPCC/SPHC(表面処理なし )
![]() |
材質 | SPCC/SPHC(表面処理なし) |
サイズ | 36.5mm×27mm×20mm | |
板厚 | 2mm | |
納期 | 3日 | |
参考価格 | 1,700円 |
A5052(表面処理なし)
![]() |
材質 | A5052(表面処理なし) |
サイズ | 101mm×50 mm×45mm | |
板厚 | 2mm | |
納期 | 3日 | |
参考価格 | 3,110円 |
お見積もり方法
最後にメビーで小径タップ(M2/M2.5)をお見積もりするまでの流れをご紹介いたします。
① モデルをアップロード
② 板金部品を選択
③ 穴を自動で認識
④ 自動見積もり成功