FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】代表面粗さRa3.2、Rz12.5を取り扱い開始!(樹脂・金属各種)

表面粗さは加工の仕上がり状態や外観品質を管理するためではなく、製品寿命や機械効率を管理する上でも重要です。
2023年6月5日より切削角物サービスにて代表面粗さRa3.2、Rz12.5の取り扱いを開始しました。meviy(メビー)の画面上で指示するだけで簡単に代表面粗さRa3.2、Rz12.5の部品を手配することができます。

見積もり方法・操作方法

①ツリー上の代表面粗さRa6.3をクリック
②Ra3.2、Rz12.5を選択し更新ボタンで完了

納期

標準納期(6日目出荷~)
長納期(20日目出荷~)
※代表面粗さRa3.2、Rz12.5設定による納期追加なし
※超短納期(1日目出荷~)、短納期(3日目出荷~)、は対象外

製作事例

製品名:代表面粗さRa3.2サンプル
材質:SS400
サイズ:X120-Y100-Z15
代表面粗さ:Ra3.2
参考価格:14,032円(1個の場合)
標準出荷日:6日目

対象領域

 

金属

材質 表面処理
SS400 無処理
四三酸化鉄被膜
無電解ニッケル
S50C(相当)
SS400焼鈍材
S50C(相当)(調質材)
プリハードン鋼 NAK55(相当) 無処理
アルミニウム A2017 無処理
白アルマイト
黒アルマイト
黒アルマイト(つや消し)
A5052
A6061
A7075
ステンレス SUS303 無処理
SUS304
SUS316
SUS430

 

樹脂

材質 表面処理
樹脂 ポリアセタール(白) 無処理
ポリアセタール(黒)
MCナイロン(青)
MCナイロン(アイボリー)
MCナイロン(黒灰)
ふっ素(白)
超高分子量ポリエチレン(白)
超高分子量ポリエチレン(黒)
ABS(自然色)
PEEK(灰褐色)

Ra3.2、Rz12.5 対象外

加工方法や材質の違い、その他条件によりRa3.2、Rz12.5を満たせないケースがあります。
以下のケースは対象外です。

(1) 穴底面、精度穴以外の穴側面、R面、皿穴皿部

(2)幅公差のない長穴側面

順次更新予定

メビー マニュアル 

・「品質管理について」 

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/mpb_conditions/4965/ 

・「指示なき加工寸法の普通許容差標準」 

https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/mpb_conditions/3338/