2024年1月29日(月)より、板金加工・板金溶接に「溶剤塗装」製品が追加されました。「工場内の危険エリアを視覚的に示したい」「鮮やかな色の部品を調達したい」ときにおすすめです。
「溶剤塗装」を選択いただくと、従来より選択できる塗装色が5色増えます。
対象範囲の詳細はこちら
製作事例
|
項 目 | 内容 |
| 標準納期 | 3,850円/個 (6日目出荷) | |
| 短納期 | 8,900円/個 (5日目出荷) | |
| サービス名 | 板金加工 | |
| 材質 | SPCC/SPHC | |
| 板厚 | 1.6mm | |
| サイズ | 121×100×40mm |
|
項 目 | 内容 |
| 標準納期 | 3,980円/個 (6日目出荷) | |
| 短納期 | 9,160円/個 (5日目出荷) | |
| サービス名 | 板金加工 | |
| 材質 | SPCC/SPHC | |
| 板厚 | 3.2mm | |
| サイズ | 126×110×40mm |
|
項 目 | 内容 |
| 標準納期 | 10,440円 (10日目出荷) | |
| サービス名 | 板金溶接 | |
| 材質 | SPCC/SPHC | |
| 板厚 | 1.6mm | |
| サイズ | 208×50×30mm |
|
項 目 | 内容 |
| 標準納期 | 7,630円 (10日目出荷) | |
| サービス名 | 板金溶接 | |
| 材質 | SPCC/SPHC | |
| 板厚 | 2.0mm | |
| サイズ | 76×75×52mm |
対象範囲
| 材質 | 表面処理 | 塗装色 | 近似マンセル値 | 色見本 | 板厚 ※1 |
| SPCC/SPHC | 溶剤塗装 | レッド | 5R4/14 | 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 |
|
| スモークブルー | 10B6/7 | ||||
| モスグリーン | 7.5GY8/3 | ||||
| Nオレンジ | 2.5YR6.5/13 | ||||
| ライトブラウン | 5Y8.25/1.5 |
※1 板金溶接サービスでは板厚0.8mmに未対応です。
塗装品について
塗装時の吊り治具痕が残る場合があります(下図参照)。

下地処理はリン酸鉄被膜を施しています。
膜厚計による確認、テープでの引きはがしやテストピースでの碁盤目試験を実施しています。また『きょう雑物測定図表』を参照し、色味、ゴミ・ブツ、くぼみなど目視で外観を確認、タップ穴はボルトを通し、機能していることを確認しています。
その他
「粉体塗装」・「溶剤塗装」の主な品質基準は下表の通りです。数値は目安値です。
| | 粉体塗装 |
溶剤塗装 |
| 膜厚 ※1 | 80±30μm | 30±15μm |
| 焼付温度 | 180℃ | 140℃ |
| 焼付時間 |
20~30分 |
|
| 塩水噴霧試験 ※2 | 120時間 | 72時間 |
※1 形状によって膜厚が異なる恐れがあるため保証値ではございません。
※2 JIS Z2371 塩水噴霧試験方法を採用
(粉体:180℃ 20分焼付時、60±5μm、溶剤:100℃ 20分焼付時、25±5μm)
見積もり方法・操作方法
1.モデルのアップロード

2.「次へ」ボタンをクリック

補足:「板金溶接」で見積もる場合、対象のプロジェクトにチェックを入れ(①)、【溶接構造にする】ボタンを押下(②)。加工方法「板金溶接」のモデル生成後に、「次へ」ボタンをクリック(③)


3.表面処理「溶剤塗装」から任意の塗装色を選択

活用イメージ
JIS Z 9103(安全色一般的事項)では、安全色として「赤・黄赤・黄緑・青・赤紫」、対比色として「白・黒」が規定されています。
工場内の「危険・注意エリア」、「危険・注意箇所」を視覚的に表示するために、下図のような組み合わせの部品を調達できるようになりました。

meviy板金マニュアル
■材質・表面処理・サイズ
・板金部品についてはこちら
・板金溶接についてはこちら
■塗装色の種類
・板金部品についてはこちら
・板金溶接についてはこちら
(※板金溶接では、1月28日より既存の板金部品ラインナップである「Tクリーム(10GY9/1 (近似マンセル値))」を追加しました。今後も順次範囲拡大予定のため、上記マニュアルよりご確認ください)
■塗装品の品質についてはこちら