板金加工は21個以上で最大40%OFF、切削角物は21個以上で最大35%OFF、切削丸物は101個以上で最大70%OFFにてご提供します。
まとめ買いでさらにお得に!自動見積もりでさらに早く!図面加工品の量産の際に、ぜひご利用ください。
- 数量に応じて割引率が異なるため、詳細は下記の表でご確認ください。
 - 板金加工は101個以上、切削角物は31個以上、切削丸物は201個以上で担当者見積もりとなります。
 
板金加工の詳細
![]()  | 
数量 | 単価 (税別) | 割引率 | 標準出荷日 | 
| 1 | 5,313円 | – | 3日目 | |
| 2〜4 | 4,784円 | 10%OFF | ||
| 5〜9 | 4,568円 | 14%OFF | ||
| 10〜20 | 4,363円 | 18%OFF | ||
| 21〜100 | 3,186円 | 40%OFF | 6日目 | |
| 101個以上 | 上記数量を超える場合は、さらにお安くなる可能性があります。 担当者へ直接ご依頼ください。  | 
都度見積もり | ||
- 実際の価格は見積結果でご確認ください。
 - サイズ、材質、表面処理等によって価格出荷日は変更されます。
 
切削角物の詳細
![]()  | 
数量 | 単価 (税別) | 割引率 | 標準出荷日 | 
| 1 | 21,685円 | – | 6日目 | |
| 2 | 18,451円 | 15%OFF | ||
| 3〜5 | 18,451円 | 15%OFF | ||
| 6〜10 | 18,451円 | 15%OFF | ||
| 11〜20 | 14,115円 | 35%OFF | ||
| 21〜30 | 14,115円 | 35%OFF | 8日目 | |
| 31個以上 | 平均で約40%価格がお安くなります。 担当者へ直接ご依頼ください。  | 
都度見積もり | ||
- サイズ、材質、表面処理等によって価格出荷日は変更されます。
 
切削丸物の詳細
![]()  | 
数量 | 単価 (税別) | 割引率 | 標準出荷日 | 
| 1 | 7,069円 | – | 6日目 | |
| 2〜10 | 4,957円 | 30%OFF | ||
| 11〜30 | 4,606円 | 35%OFF | ||
| 31〜50 | 4,249円 | 40%OFF | ||
| 51〜100 | 2,835円 | 60%OFF | 9日目 | |
| 101〜200 | 2,133円 | 70%OFF | 11日目 | |
| 201個以上 | 上記数量を超える場合は、さらにお安くなる可能性があります。 担当者へ直接ご依頼ください。  | 
都度見積もり | ||
- 上記の商品は追加工入りのため、標準出荷日+2日になります。
 - サイズ、材質、表面処理等によって価格出荷日は変更されます。
 
※溶接加工はまとめ買いを実施していません。
納期割引サービスとの併用も可能!
20日目以降の出荷日選択で、板金加工・溶接加工・切削加工(角物)・切削加工(丸物)を30%OFFで購入できます。もちろん品質は変わりません。納期に余裕がある時は『納期割引サービス』との併用で、さらなるコストダウンをしませんか!

まとめ買いで20日目出荷以降の選択をした場合の割引早見表は、こちらをご覧ください。
出荷日と数量は見積画面からワンクリックで指定可能。ぜひお試しください!