切削角物サービスにおいて、大きいサイズの部品の出荷日が短くなりました。手配までの納期が一般的に長い大サイズ製品も、最短8日目で出荷できます。
「大きいサイズの部品の安定的な調達に困っている」「加工業者が限られていて調達できるか不安」とお感じの設計者の方、さらに便利になったこの機会に、ぜひお試しください!
改定前の出荷日
・標準納期: 20日目出荷~
・短納期: 10日目出荷~
改定後の出荷日
・標準納期: 15日目出荷~
・短納期: 8日目出荷~
・長納期は選択できません。
自動見積もり可能なサイズ
・X寸(長さ):~1,000mm
・Y寸(幅):~600mm
※担当者見積もりは2,000mmまで可能です。
大サイズの定義
・X寸(長さ)が600mm超
もしくは
・Y寸(幅)が400mm超
自動見積もりが可能なタップ・インサートサイズ
・タップサイズM24
・インサートM16
寸法公差
600㎜を超える位置間に対する公差は機械精度や寸法測定方法の限界があるため、ブランク面から穴やポケットに対して付与が可能な公差を制限しました。
600㎜超の公差制約 | ブランク面 | ポケット | 精度穴・その他穴 | 精度長穴 | ストレート穴(精度無)・ |
タップ穴・皿穴・長穴 | |||||
ブランク面 | 0.1(±0.05) | 0.1(±0.05) | 0.1(±0.05) | 0.1(±0.05) | 0.2(±0.1) |
ポケット | 0.04(±0.02) | 0.04(±0.02) | 0.04(±0.02) | ||
精度穴・その他穴 | |||||
精度長穴 | |||||
ストレート穴(精度無) タップ穴・皿穴・長穴 |
以下「★」印が対象の材質と表面処理の組み合わせです。
長手1,000㎜ 対応材質 |
表面処理 | ||||||||||
処理無し | 四三酸化鉄被膜 | 無電解ニッケル | 三価クロメート(白) | 硬質クロム (フラッシュ) |
パーカー処理 | 白アルマイト | 黒アルマイト | 黒アルマイト (つや消し) |
硬質白アルマイト | ||
鉄 | SS400 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
S50C (相当) |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
SUS | SUS303 | ★ | |||||||||
SUS304 | ★ | ||||||||||
アルミ | A2017 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
A5052 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
A7075 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
切削角物 マニュアル
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら
・利用規約についてはこちら
お問い合わせ先
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら