2025年6月8日から切削丸物サービスにおいて、新たに5種類の樹脂材質が選べるようになりました。

今回追加されたのは、以下の5種類の樹脂材質です。
・ MCナイロン(導電・黒)
・ MCナイロン(帯電防止・黒)
・ MCナイロン(スタンダード・アイボリー)
・ ユニレート(スタンダード・茶)
・ 超高分子量ポリエチレン(導電・黒)
MCナイロンの導電グレードおよび帯電防止グレードは自動見積もりに対応、最短4日目出荷でご利用いただけます。
たとえば、半導体や電子部品の搬送・整列用治具において、確実に静電気を逃がしたい場合には、MCナイロン(導電・黒)が適しています。一方、食品・医薬品の搬送設備やディスプレイ製造装置などで、異物混入防止やほこり対策が求められる場合には、MCナイロン(帯電防止・黒)が有効です。
※MCナイロン(スタンダード・アイボリー)、ユニレート(スタンダード・茶)、超高分子量ポリエチレン(導電・黒)は、担当者見積にて対応します。
目次
部品加工事例
![]() |
![]() |
|
| 材質 | MCナイロン(導電・黒) | MCナイロン(帯電防止・黒) |
| サイズ | Ø48×L30 mm | Ø50×L150 mm |
| 出荷日 | 8日目~ | 10日目~ |
| 参考価格 | 7,259円 | 8,909円 |
※表中は2025年6月時点の情報
対応材質
| 追加材質 | 短納期 | 標準納期 | 長納期 |
| MCナイロン(導電・黒) | 4日目~ | 8日目~ | 22日目~ |
| MCナイロン(帯電防止・黒) | 4日目~ | 8日目~ | 22日目~ |
| MCナイロン(スタンダード・アイボリー) | – | 担当者見積 | – |
| ユニレート(スタンダード・茶) | – | 担当者見積 | – |
| 超高分子量ポリエチレン(導電・黒) | – | 担当者見積 | – |
※超短納期には対応していません。
サイズ
MCナイロン(導電・黒)
| 対応サイズ・ 加算日数 |
全長L | ||||||||
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦30 | 30<L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | - | - | – |
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 50<D≦100 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 100<D≦150 | +2日 | +2日 | +0日 | – | – | – | – | – | |
MCナイロン(帯電防止・黒)
| 対応サイズ・ 加算日数 |
全長L |
|||||||
|
|
1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | |
| 外径D | 3≦D≦10 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | – | – | – |
| 10<D≦20 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
| 20<D≦50 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | +0日 | |
切削丸物のマニュアル
切削(丸物)の技術情報はこちら
切削(丸物)の見積もり設定はこちら