FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【板金加工】真鍮シム・SUS316(2B)の自動見積もりが可能に! 導電性・高耐食性の確保に

真鍮シムに加えてSUS316(2B)でも自動見積もりができるようになりました。両材質とも最短1日目出荷が可能です。

真鍮は導電性に優れ非磁性であるため、例えば電気を通したまま使用したい部品や磁性に影響を受けない設備のスペーサーに適しています。他にも、金型の冷却機構内で液体を循環させるバッフル板として使用することで、熱を効率よく吸収して冷却部へ放出し、温度分布を均一化できます。真鍮シムは、板厚最小0.05mm~最大1.0mmまで見積もりができます。

SUS316(2B)は、優れた耐食性 を備えているため、薬品や塩水に常時さらされるガイド・ブラケットなどの 部品をはじめ、 半導体分野での特殊環境部品にも適しています。さらに、錆による異物混入を防ぐ観点から、食品・医薬品・化粧品の製造設備においても高い信頼性を発揮します。板厚最小0.8mm~最大6.0mmまで見積もりができ、両材質ともクリーン洗浄や糸面取りなど各種オプションを追加することも可能です。

加工事例

写真
材質  C2680P/C2801P(シム用) SUS316(2B)
サイズ W230×D120×H0.05 W45×D30×H42.2
板厚 0.05mm 3.0mm
出荷日 2日目~ 3日目~
参考価格 5,882円 3,702円
※表中は2025年10月時点の情報

対応材質

[真鍮・黄銅]C2680P/C2801P(シム用)

材質 表面処理 板厚(㎜)
[真鍮・黄銅]C2680P/C2801P(シム用※) なし 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0

※板厚0.05~0.1mmの材質はC2680Pです。板厚0.2~1.0mmの材質はC2801Pです。

SUS316(2B)

材質 仕上げ方法 板厚(㎜)
SUS316 2B 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

サイズ

[真鍮・黄銅]C2680P/C2801P(シム用)
・X寸:850mmまで
・Y寸:300mmまで ※板厚0.05mmのみ280mmまで

SUS316(2B)
・X寸:1,500mm
・Y寸:1,200mm

出荷日

[真鍮・黄銅]C2680P/C2801P(シム用)
・短納期:1日目出荷~
・標準納期:2日目出荷~
・長納期: 20日目出荷~

SUS316(2B)
・短納期:1日目出荷~
・標準納期:3日目出荷~
・長納期: 20日目出荷~

板金加工のマニュアル

材質・表面処理・サイズはこちら
薄板・シムプレートの対象範囲

関連記事

【板金加工】アルミ複合板の自動見積もりが可能に!部品の軽量化にオススメ!