新機能・製品情報 FAメカニカル部品

【切削角物】急な設計変更にも即対応!斜め穴部品の自動見積もりを開始

【切削角物】急な設計変更にも即対応!斜め穴部品の自動見積もりを開始_TOP

装置や機械の設計において、斜面に穴が開いた部品は欠かせない存在です。ネジ固定や冷却・潤滑用のオイルホール、エアブロー用の穴など、機能部品としての役割は多岐にわたり、自動車・金型・産業機械・ロボット業界など、幅広い分野で使用されています。

一方で、設計ミスや仕様変更が発生した際には、部品の手配が遅れ、組立工程に影響が出るケースも少なくありません。特に斜め穴部品は加工難易度が高く、見積もりや納期の不確実性が設計者の悩みの種となっていました。

メビーでは鉄・SUS・アルミ・樹脂といった材質に加え、すべての表面処理にも対応。図面加工品であっても、標準6日目出荷で安定した納期を実現しています。

これにより急な設計変更にも即対応が可能となり、「すぐに手配したい」「納期が読めない」といった現場の声に応えることができます。

部品加工事例

写真 【切削角物】斜め穴部品の加工事例_A5052(アルマイト白)
材質 A5052
表面処理 アルマイト白
サイズ 50×50×50
出荷日 8日目~(表面処理指定時)
参考価格 12,500円

※表中は2025年10月時点の情報

見積もり可能形状

斜面に対して垂直な穴(斜面垂直穴)・曲面の接線に対して垂直な穴(曲面斜め穴)を含む形状は、メビーの自動見積もりが可能です。
一方、面に対して垂直でない穴(水平面非垂直穴)・3軸方向以外の斜面垂直穴(3軸斜面垂直穴)を含む形状は自動見積もりの対象外となります。
※水平面非垂直穴は担当者見積もりが可能です。

自動見積もり可能形状と不可形状

対応材質

鉄・アルミ・SUS・樹脂※
各種表面処理(窒化処理以外)にも対応。
※ベークライトは非対応

サイズ

・X寸:10~450mm
・Y寸:10~250mm
・Z寸:5~70mm

出荷日

・短納期:3日目出荷~
・標準納期:6日目出荷~
・長納期: 20日目出荷~
※超短納期サービス(1日目出荷~)は利用できません。

切削角物のマニュアル

技術情報はこちら
操作マニュアルはこちら