NAK材およびSUS材で新たな表面処理の手配が可能になりました。
NAK材への表面処理の種類は、四三酸化鉄皮膜・無電解ニッケル・三価クロメート(白・黒)・硬質クロム(フラッシュ)・低温黒色クロムで、高硬度を維持しながら、耐摩耗性・耐食性を向上させることができます。SUS材への表面処理は、低温黒色クロムメッキを追加し、光沢を抑えた艶消し外観を実現します。どちらの表面処理とも、標準8日目で出荷します。
NAK材は素地のままでも摩耗や腐食に強い特性がありますが、表面処理を施すことで更なる製品の耐久性と安全性を高めます。その結果、部品交換の頻度が減り、メンテナンスコストや工数削減に貢献します。
SUS材は表面が光沢して反射しやすいため、低温黒色クロムメッキにより反射を防ぎ、艶消しの黒色外観を実現します。これにより設計の自由度と機能性が向上します。主に光学的影響を受けやすい電機・光学機器業界で採用され、固定治具などに活用されています。
ぜひメビーの切削角物サービスでお試しください。
目次
加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 材質 | NAK55(相当) | SUS304 |
| 表面処理 | 四三酸化鉄被膜 | 低温黒色クロムメッキ |
| サイズ | 50W×50D×15H | 50W×50D×15H |
| 出荷日 | 8日目~ | 10日目~ |
| 参考価格 | 5,968円 | 6,703円 |
※表中は2025年12月時点の情報
対応材質・表面処理
NAK55(相当)対応・表面処理
- 四三酸化鉄被膜
- 無電解ニッケル
- 三価クロメート(白・黒)
- 硬質クロム(フラッシュ)
- 低温黒色クロムメッキ
低温黒色クロムメッキが可能なSUS材
- SUS303
- SUS303(焼鈍材)
- SUS304
- SUS304(焼鈍材)
- SUS316
- SUS316L
- SUS430
サイズ
NAK55(相当材)
- X寸:300㎜
- Y寸:300㎜
- Z寸:70㎜
SUS材 低温黒色クロムメッキ
- X寸:400㎜
- Y寸:400㎜
- Z寸:70㎜(一部材質は70㎜未満)
出荷日
NAK55(相当材)
- 短納期:4日目出荷~
- 標準納期:8日目出荷~
- 長納期: 20日目出荷~
SUS材 低温黒色クロムメッキ
- 標準納期:10日目出荷~
- 長納期: 20日目出荷~
切削角物のマニュアル
関連記事
【切削角物】MCナイロン(導電・黒)や 低温黒色クロムメッキなど 材質・表面処理10種を追加!
タグ