ねじやピンの頭部へのマイナスドライバー用溝加工が、新たに自動見積もりで手配可能になりました。幅0.5mm以上の微細なマイナス溝にも対応でき、より柔軟な設計が実現します。さらに、担当者見積もりでは最小溝幅0.3mmまで対応可能です。
マイナス溝加工は手動締結が難しい小型部品を、マイナスドライバーで締結したい場面、特に既存設備との互換性が必要な場面や、簡易メンテナンスが必要な場面で広く活用されます。主に小ねじや位置決めピン・マーカーピンなどに使用されます。
メビーのマイナス溝加工は金属・樹脂の全材質に対応し、加工を追加しても出荷日は変わらず標準8日目で出荷します。業務の効率化にぜひお役立てください。
目次
加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 材質 | C3604-LCd(真鍮・黄銅) | S45C | SUS304 |
| 表面処理 | ― | 三価クロメート(白) | ― |
| サイズ | ø10×L30 | ø20×L18 | ø20×L45 |
| 溝幅 | 1.5mm | 2mm | 1mm |
| 溝深さ | 2.5mm | 2mm | 10mm |
| 出荷日 | 11日目 | 10日目 | 8日目 |
| 参考価格 | 5,849円 | 8,090円 | 7,029円 |
※表中は2025年12月時点の情報
対応材質
全材質
出荷日
- 超短納期:2日目出荷~
- 短納期:4日目出荷~
- 標準納期:8日目出荷~
- 長納期: 22日目出荷~
切削丸物のマニュアル
関連記事
【板金加工/切削角物/切削丸物】刻印サービスが拡充、3サービスで対応可能に!円筒面へのレーザ刻印に対応し、識別・再発注を効率化