FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削丸物】待望のA5052・SUS316Lを追加!耐食性・加工性・強度が必要な設計への選択肢を拡大

【切削丸物】待望のA5052・SUS316Lを追加!耐食性・加工性・強度が必要な設計への選択肢を拡大_TOP

設計現場から要望の多かったA5052とSUS316Lの新材質2種が、新たに手配可能になりました。

A5052はアルマイト処理などの、既存アルミ系表面処理の全種類に対応し、SUS316Lは不動態化処理を担当者見積もりにて対応可能です。
表面処理を施さない場合は、最短6日目で出荷します。

これまで「角物と材質を統一したいのに、丸物にはA5052の選択肢がない」「耐食性が必要な箇所でSUS316Lを採用したくても手配に時間がかかる」というお客さまからの声が多く寄せられていました。

A5052はさまざまな業界で採用されており、高耐食性や高加工性を活かして、船舶・車両分野の部品からタンク・看板といった製品に至るまで、幅広く使用されています。
一方、SUS316Lは耐食性が非常に高く、腐食性流体や気体が充満する過酷環境下でも使用可能な材質です。主にプラント製造業や半導体分野で採用されており、ノズルや継手、ニップルなどに使用されます。

ぜひメビーの切削丸物サービスでお試しください。

部品加工事例

写真 部品加工事例_A5052_アルマイト(白) 部品加工事例_SUS316L
材質 A5052 SUS316L
表面処理 アルマイト(白) なし
サイズ Ø63×L5mm Ø44×L50mm
出荷日 10日目 8日目
参考価格 16,906円 14,377円

※表中は2025年11月時点の情報

サイズ

A5052

●=自動見積もりで対応可能 〇=担当者見積

対応サイズ 全長L
2≦L<100 100≦L≦130 130<L≦150 150<L≦200 200<L≦250 250<L≦300


D
3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦200
200<D≦250
250<D≦300

SUS316L

●=自動見積もりで対応可能 〇=担当者見積

対応サイズ 全長L
2≦L<100 100≦L≦200 200<L≦300


D
3≦D≦10
10<D≦140
140<D≦250
250<D≦300

出荷日

材質  表面処理  標準納期  超短納期 短納期   長納期 
A5052  なし  6日目~  対象外  20日目~ 
アルマイト(白)  8日目~ 
アルマイト(黒) 
アルマイト(つや消し黒) 
硬質アルマイト(白)  11日目~ 
SUS316L  なし  6日目~  対象外  20日目~ 
不動態化処理  担当者見積  担当者見積 

※マシニングなどの追加加工の有無により、出荷日は変動します。

切削丸物のマニュアル 

関連記事 

【切削丸物】外径溝加工の自動見積もりができる範囲がさらに広がました