金属や樹脂の表面に凹凸の模様を刻むローレット加工は、工具のつまみや機械部品の滑り... (2025/08/04)
マシニングセンタ(machining center、MC)は、金型の製作や金属部... (2025/07/25)
工業的な場面において「曲げ」は大きく分けて2つの意味を持ちます。1つは力学的に物... (2025/07/10)
高融点と優れた機械的強度を持つモリブデン(Mo)は、航空宇宙や半導体分野など特殊... (2025/06/20)
製造業や設計の現場において、適切な材料選択は製品の性能と耐久性を左右する重要な要... (2025/05/12)
金属は機械を作る上で、プラスチックと並んで最も使用される材料です。多くの機械部品... (2025/04/30)
フライス加工とは、樹脂や金属などでできているさまざまな機械部品を作るための切削加... (2025/04/25)
鉄の比重は製造業の設計者にとって欠かせない基礎知識です。本記事では、比重の概念、... (2025/02/20)
バリ取りとは、製品や部品に発生したバリを除去し、品質を向上させ、使用中の問題発生... (2025/02/03)
板金加工においては、金属を切り出す際にレーザーを使うケースも多くあります。また近... (2025/01/23)
機械加工とは機械を使って材料を目的の形に加工することをいいます。部品や機械を設計... (2025/01/20)
旋盤(旋盤加工)とは、材料を削り取ることで狙いの形状を実現する加工方法で、切削加... (2025/01/16)
タレパン加工は板金加工において、金属板を目的の形状に切り抜いたり、穴を開けたりす... (2024/12/17)
試作は製品開発において不可欠な工程です。本記事では、設計者向けに試作の意味、種類... (2024/12/09)
粉体塗装は、環境にやさしい塗装技術として注目を集めています。 本記事では、粉体塗... (2024/08/19)
プラスチックともよばれる樹脂製品は、軽く、丈夫で大量生産がしやすいことから、日用... (2024/08/05)
樹脂製品の多くは金属でできた金型の中に、溶かした樹脂を圧力をかけながら流し込む、... (2024/07/24)
治具(ジグ)というと、製造業についている人以外には聞きなれない言葉になると思いま... (2024/07/24)
部品や機械を加工するために欠かせない機械加工ですが、この加工を行う機械を工作機械... (2024/07/24)
シムプレートは製造業の開発現場や生産現場でたくさん使われていますが、さまざまな種... (2024/07/24)
プラスチックともよばれる樹脂製品は、軽く丈夫なため、さまざまな製品に使用されてい... (2024/07/24)
3Dプリンタは、バーチャルで作られた3D形状を、樹脂や金属などで現実に作り上げる... (2024/07/24)
加工可能な公差は、切削や板金、旋盤などの機械加工の方法によって異なります。設計、... (2024/07/19)
IT技術の進歩にともない、製造業の現場でも業務の効率化を目指してIT化や自動化が... (2024/07/19)