IT技術の進歩にともない、製造業の現場でも業務の効率化を目指してIT化や自動化が進められています。なかでも、加工作業そのものを自動化する方法が「CNC(コンピュータ数値制御)」です。CNCを搭載した工作機械は「CNC工作機械」とよばれ、産業用の部品製造などに活用されています。安定した品質の製品を大量生産できる、安全性が高いといった点がCNCのメリットです。
今回の記事では、CNCの概要と用途、CNCのメリットとデメリット、CNCでできる加工方法などを解説します。

目次
CNCとは?
CNCは「Computer Numerical Control(コンピュータ数値制御)」の略称で、コンピュータによって工作機械の動きを数値制御する技術のことです。工具の移動方向・移動速度・回転数といった加工条件をプログラムとして入力しておくことで、工作機械が自動的に、かつ高精度に加工を進めてくれます。CNCを搭載した工作機械は「CNC工作機械」と呼ばれ、フライス盤や旋盤、研削盤などさまざまな種類があります。
かつて、工作機械の操作は職人が手作業(手動輪やハンドルの操作)で行っていました。しかし手作業には、「作業者の熟練度によって仕上がりにばらつきが出る」「複雑な曲面や三次元形状の加工が難しい」「大量生産に時間がかかる」といった課題があります。数値制御によって工作機械の動きを自動化することで、これらの課題を解決できるようになりました。
CNC工作機械の用途
数値制御で動作する工作機械は、自動車や医療機器、航空機などの部品をつくる際や、金型を加工する際など、さまざまな用途で活用されています。自由曲面加工や三次元形状の加工といった、汎用工作機械(数値制御ではない手動の工作機械)では難しい精密な加工を行う場合は特に重宝されます。また、工作機械によっては金属だけでなくプラスチックや木材などの加工も可能です。
CNCとNCの違い
CNCと似た用語に、NCがあります。NCは「Numerical Control(数値制御)」の略称で、CNCとは異なり「Computer(コンピュータ)」という単語を含んでいません。これらは何が違うのでしょうか。
NCは、トランジスタや演算回路といったハードウェアだけを使用して工作機械の動作を制御する方法です。1950年代に開発が進んだ技術で、データ読み込み用基板、演算用基板、サーボ制御用基板といった複数の基板を組み合わせて制御を行うのが一般的でした。
対してCNCは、NCの制御機構をコンピュータ(マイコン)に置き換えたものです。専用のプログラミング言語を使用して、工作機械の動作をソフトウェア的に制御します。ただし、近年ではNC装置にもコンピュータが搭載されるケースが多く、NCとCNCの区別はなくなりつつあります。
CNCの仕組み・加工の流れ
CNC加工は、おおよそ次のようなステップで進みます。
- 3D CADで製品の3Dデータを作成する
- CAMでNCプログラム(加工プログラム)を作成する
- 必要な工具を用意し、刃物台に固定する
- 材料を加工機にセットする
- プログラムに沿って加工を実行する
CADが3Dデータ(形状データ)を作るツールであるのに対し、CAM(Computer Aided Manufacturing)は、その3Dデータをもとに工具の通り道や回転数、工具交換のタイミングなどを計算し、NCプログラムを生成するソフトウェアです。
このNCプログラムは、多くのCNC工作機械で「Gコード」と呼ばれる命令の集まりとして工作機械に読み込まれます。Gコードは工具の移動先や送り速度などを数値と記号で指示するもので、機械の種類によって細かな仕様は異なりますが、基本的な考え方は共通しています。CAMを使えば、加工条件を入力するだけでGコードを含むNCプログラムを自動生成できるため、プログラミングの専門知識がなくてもCNC加工に取り組みやすくなっています。
さらに、CNC工作機械をCAD・CAMと連携させれば、設計から加工プログラムの作成までをコンピュータ上で一貫して行うことができ、設計変更への対応スピードも向上します。
CNCの特徴
続いて、CNCのメリットとデメリットを解説します。
CNCのメリット
品質が安定する
職人が手動で工作機械を操作する場合、製品の完成度にばらつきが出る可能性があります。たとえば、職人のスキルや熟練度によって製品のサイズや状態が変化したり、職人が機械を操作ミスして廃棄品が出たりするケースが考えられるでしょう。
CNC工作機械では、プログラムに基づいて自動で加工が行われるため、製品の品質を比較的安定させることができます。
大量生産に向いており、コスト削減につながる
CNC工作機械は数値制御により自動で加工を行うため、無駄な動きが少なく、通常は職人の手作業よりも早く加工が完了します。1個当たりの加工時間が短く、同じ製品を効率的に量産できる点がメリットです。
また、CNC工作機械の動作中は機械を監視するだけでよく、1人の職人が複数台の機械を担当できます。さらには、監視すら必要なく完全に無人で運転できるケースもあります。少ない人数で多くの製品をつくれるため、生産性の向上や人件費の削減が可能です。
安全性が高い
CNC工作機械は、職人が近くにいなくても自動で加工を進めてくれます。そのため、機械に巻き込まれたり、切りくずが飛んできてけがをしたりするリスクが少ない点がメリットです。とはいえ、工作機械のサイズに合わない被加工物(工作機械から突出するほど長い棒状の材料など)を使用すると重大なけがをする場合もあるため、機械の動作条件をしっかりと確認したうえで作業を行いましょう。
ATC機能と組み合わせて工具交換も自働化できる
ATCとはAutomatic Tool Changerの略でCNC加工の途中で自動で工具を交換する装置のことです。NCプログラミングにしたがい、フライスやドリルなど、あらかじめセットされた刃物を自動で交換し、加工をします。このような装置と組み合わせれば、機械を止めて人が刃物を交換したり、工程を分けて他の機械で加工しなくても、自動で加工が継続できます。また、刃物の交換に伴う作業時間などが短縮でき、効率のいい加工ができるようになります。
CNCのデメリットと導入時の注意点
設備が高価
CNC工作機械には、実際の加工作業を行う部分の他に、数値制御を行うコンピュータやソフトウェアなどが搭載されています。そのため、従来の汎用工作機械よりも非常に高価で、導入コストが高くなる点はデメリットです。また、別途CAMを用意しなければならないケースもあります。導入コストを回収できる見込みを立てたうえで、導入の検討を進めましょう。
加工前の準備が多い
CNC工作機械で加工作業を自動化する場合、「NCプログラムを組むための知識習得」「NCプログラムの作成と入力」「材料の位置決め」「材料のテストカット」といった多くの準備が必要です。従来の汎用工作機械よりも準備項目が多いため、最初の1個目を加工するまでに時間がかかってしまいます。自動加工による効率化と事前準備の多さを両方踏まえたうえで、トータルの作業時間を見積もるようにしましょう。
CNCでできる加工の種類
世の中には、さまざまなCNC工作機械が存在します。CNC工作機械は、いったんスタートさせるとプログラム通りに自動で加工を続けてくれます。職人がいない夜間や早朝であっても加工を進められるため、稼働率や生産性を向上させることが可能です。また、手作業では難しい3次元的な形状も高い精度で加工できます。代表的なものを、いくつか紹介していきましょう。
CNCフライス盤
フライス盤にCNC機能を搭載したものが「CNCフライス盤」です。CNCフライス盤を使えば、フライス加工(固定した被加工物に回転させた刃物を当てて削る方法)を自動化できます。
CNC旋盤
旋盤加工(回転させた被加工物に固定した刃物を当てて削る方法)を自動化したものが「CNC旋盤」です。段付きの軸などが自動で加工できるようになります。また、0.001mm単位で加工できる機械も存在します。
CNC研削盤
研削加工(高速回転させた砥石を被加工物に押し当てて削る方法)に使用されるのが「CNC研削盤」です。砥石を自動で交換したり、研削の範囲を自動で制御したりします。
マシニングセンタ
マシニングセンタもCNCの一種です。CNC加工機のなかでもATCを備え「中ぐり、フライス削り、穴あけ、ねじ立て、リーマ仕上げなど多種類の加工を連続で行える」ものと定義されています。大きさや形、動かせる軸の数などにより多くの種類があります。
その他のCNC加工機
光エネルギーを使って被加工物を溶かす「CNCレーザー加工機」や、水を高圧噴射して被加工物を切断する「CNCウォータージェット切断機」も、CNC工作機械の一種です。
設計者がCNC加工部品を調達する方法
ここまで紹介してきたように、CNC加工は高品質な部品を安定して生産できる一方、工作機械の導入コストや、NCプログラム作成・段取りといった準備工数がかかります。そのため、試作品や小ロットの部品を都度CNC工作機械を購入して加工するのは、多くの設計現場にとって現実的ではありません。
こうした場面で選択肢になるのが、CNC加工を含む機械部品加工を外部に発注する方法です。
ミスミの「meviy(メビー)」では、3D CADデータをアップロードすると、CNC加工を含む見積もり(価格・出荷日など)が即時にわかります。切削加工(角物・丸物)や板金加工に対応しており、2D図面の作図なしで見積もり・発注を進められる点が特長です。
まとめ
「CNC(コンピュータ数値制御)」は、工作機械の動作をコンピュータで自動化することです。移動方向や移動速度、加工量などを工作機械にプログラミングしておき、高い精度で数値制御します。CNC機能を搭載した工作機械は「CNC工作機械」とよばれ、自動車や医療機器をはじめ、ものづくりのさまざまな分野で活用されています。
CNC工作機械を使えば、高品質な製品を安定して大量生産できます。職人が近くにいる必要がないため、けがや事故が減る点もメリットです。しかし、装置が高額である点や加工前の準備が多い点などはデメリットといえます。
業務の効率化や安全性向上に大きな役割を果たす、CNC工作機械。メリットとデメリットを両方検討したうえで、汎用工作機械との使い分けを検討しましょう。





