8/3(火)より板金塗装に全15色板厚6.0mmまで追加いたしました。
詳細は下表をご確認ください。
対応範囲
近似マンセル値※ | 色名 | 配色 見本 |
板厚 ( 塗装対応領域 ) |
||||||||
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 | |||
N1 | ブラック | 対応 | |||||||||
N3 | ダークグレー | ||||||||||
N9.5 | ホワイト | ||||||||||
5P9/1 ×全ツヤ |
オフホワイト | ||||||||||
5P9/1 ×半ツヤ |
|||||||||||
2.5Y 8/2 |
クリーム | ||||||||||
2.5Y 8/14 |
イエロー | ||||||||||
2.5Y 9/1 |
ライトクリーム | ||||||||||
2.5Y 9/2 |
オールドレース | ||||||||||
7.5GY 9/2 |
ライトグリーン | ||||||||||
10GY 9/1 |
Tクリーム | ||||||||||
5Y7/1 | グレー | ||||||||||
5Y7.2 /1.4 |
クリームグレー | ||||||||||
5Y8/1 | ベージュ | ||||||||||
7.5Y8.5/1 | オフペールグレー |
※ 近似マンセル値のため実物は多少色味が異なる場合があります。
ポイント
外形寸法
材質 :鉄系 |
表面処理 | 板厚 ※1 | 外形寸法※2 (縦・横・高さ) |
|||||||||||
板厚 2.0mm 以下 |
板厚 2.0mm 超 |
|||||||||||||
SPCC/ SPHC SS400 (板厚9mmのみ) |
― |
|
5 ~ 1200 |
10 ~ 1200 |
||||||||||
塗装 ※3 |
|
※1 シム用材質・透明樹脂を除き、板厚公差は±10%が目安となります。
※2 曲げの形状によって上下限寸法に制限があります。
※3 詳細は「塗装色の種類」よりご選択ください。
膜厚・下地処理
シンナー、リン酸鉄皮膜処理し、膜厚80μ±30(板厚公差除く)を目安に塗装しています。
(形状によって膜厚が異なる恐れがあるため保証値ではありません)
外観規格基準
『きょう雑物測定図表』を参照し色味、ゴミ・ブツ、くぼみなど目視で外観確認。
検査工程では膜厚計による確認、テープでの引きはがしやテストピースでの碁盤目試験を実施しています。
製作事例
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
【meviy FA 板金部品 マニュアル】
【お問い合わせ先】 meviyサポート 電話:0120-343-626 受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00 WEBフォームでのお問合せはこちら |