2023年7月31日より板金加工サービスにて「糸面取り追加工」が選択可能になりました。
現行品では、抜き加工時(非体裁面)に発生するバリ・かえりを0.1mm以下で保証していますが、この追加工によって端面と穴の両面(体裁・非体裁面)R0.1相当を保証いたします。

非体裁面のバリ・かえりが気になるお客様の声にお応えしました。この機会にぜひお試しください!

対応材質・板厚・表面処理

材質 表面処理 板厚
SPCC/SPHC
SS400
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 9.0 10.0 12.0 16.0
塗装※ 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0
無電解ニッケルメッキ 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 9.0
四酸化鉄被膜
三価クロメート(白)
三価クロメート(黒) 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0
SECC
(電気亜鉛メッキ鋼板)
電気亜鉛メッキ 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2
材質 仕上げ方法 板厚
SUS304 2B 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0
No.1 9.0 10.0 12.0
SUS430 2B 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0

※塗装品は「5Y7/1(近似マンセル) 半ツヤ」、「5P9/1(近似マンセル) 半ツヤ」、「5P9/1(近似マンセル) 全ツヤ」、「5Y7.2/1.4(近似マンセル) 半ツヤ」のみ 対象

製作事例

SUS304(2B)

材質 SUS304(2B)
サイズ 45mm×30mm×42.2mm
板厚 3mm
納期 3日目出荷~
参考価格 2,610円

SPCC/SPHC(表面処理なし)

材質 SPCC/SPHC(表面処理なし)
サイズ 57.8mm×91mm×20mm
板厚 2.3mm
納期 3日目出荷~
参考価格 2,670円

SPCC/SPHC(三価クロメート白)

材質 SPCC/SPHC(三価クロメート白)
サイズ 57.8mm×91mm×20mm
板厚 2.3mm
納期 5日目出荷~
参考価格 3,700円

糸面取りの詳細はこちら
(糸面取りの対象範囲)
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/shm_shape-material/13406/
(糸面取りについて)
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/shm_conditions/15196/

見積方法

① モデルをアップロード

② 「板金」を選択

③ ツリービューより「糸面取り(抜き方向)で「R0.1相当」を選択

④ 選択後、3Dビューワー左下に「R0.1相当で糸面取り」が表示

⑤ 自動見積成功