FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物・丸物】ベースプレート1,000mm、長尺シャフト5,000mmの大型部品も自動見積もり可能になりました!

切削角物・丸物において大サイズ部品の自動見積もりが可能になりました。

これまで大型部品の製作依頼先探しに苦労されたり、納期調整に時間を費やした経験はありませんか?手配納期が一般的に長い大型サイズの製品も最短8日目で出荷できます。

この機会にぜひお試しください!

★New 切削角物の出荷日が短縮されました。(2024/11/18)
詳細はこちらからご覧いただけます。

切削角物

切削角物において、2024年7月8日より最大長手1,000mmまで自動見積もりが可能になりました。
以下「★」印が対象の材質と表面処理の組み合わせです。

長手1,000㎜
対応材質
表面処理
処理無し 四三酸化鉄被膜 無電解ニッケル 三価クロメート(白) 硬質クロム
(フラッシュ)
パーカー処理 白アルマイト 黒アルマイト 黒アルマイト
(つや消し)
硬質白アルマイト
鉄 SS400 ★ ★ ★ ★ ★ ★
S50C
(相当)
★ ★ ★ ★ ★ ★
SUS SUS303 ★
SUS304 ★
アルミ A2017 ★ ★ ★ ★ ★
A5052 ★ ★ ★ ★ ★
A7075 ★ ★ ★ ★ ★

出荷日

  • 通常納期: 15日目出荷 ★New
  • 短納期:8日目出荷 ★New
  • 長納期は選択できません。

自動見積もり可能な長手サイズ

  • 従来:~600mm
  • 今回:~1,000mm
    ※担当者見積もりは2,000mmまでご依頼可能

自動見積もり可能なタップ・インサートサイズ

  • 従来: タップサイズM16 インサートM12
  • 今回: タップサイズM24 インサートM16

寸法公差

600㎜を超える位置間に対する公差は機械精度や寸法測定方法の限界もあり、ブランク面から穴やポケットに対して付与可能な公差を制限しました。

600㎜超の公差制約 ブランク面 ポケット 精度穴・その他穴 精度長穴 ストレート穴(精度無)・
タップ穴・皿穴・長穴
ブランク面 0.1(±0.05) 0.1(±0.05) 0.1(±0.05) 0.1(±0.05) 0.2(±0.1)
ポケット 0.04(±0.02) 0.04(±0.02) 0.04(±0.02)
精度穴・その他穴
精度長穴
ストレート穴(精度無) タップ穴・皿穴・長穴

配送時の荷姿
サイズにより長尺かつ重量品となるため、木パレットでの配送となる場合があります。その場合お客さまにてフォークリフトでの荷受と、木パレットの廃棄が必要です。

切削角物 マニュアル

切削丸物

切削丸物において、2024年6月24日より全長寸が最大5,000mmまで自動見積もりが可能になりました。
以下「★」印が対象です。

対応サイズ・加算日数
2<L≦100 100<L≦200 200<L≦300 300<L≦500 500<L≦1000 1000<L≦3000 3000<L≦5000
外径D
3≦D≦10
10<D≦20 ★ ★ ★
20<D≦50 ★ ★
50<D≦100 ★ ★ ★ ★
100<D≦140 ★ ★ ★ ★
140<D≦200 ★ ★ ★ ★
200<D≦250
250<D≦300
300<D≦500

鉄/鋼・SUS材質のAQ拡大サイズはこちら

配送時の荷姿

サイズにより長尺かつ重量品となるため、木パレットでの配送となる場合があります。その場合、お客さまにてフォークリフトでの荷受と、木パレットの廃棄が必要です。

長尺配送荷姿(木パレット配送)

気泡緩衝材で梱包

同梱図面を同封
タックラベル貼り付け

巻きダンボールで梱包

配送荷姿(防水用にラップ梱包)

詳しくはこちら

製作事例

 サンプルモデル 駆動軸
サイズ ø20×L1260mm(ミスミFA用メカニカル標準部品サイズ外)
材質 S45C
表面処理 なし
参考価格 15,706円
出荷日 12日目出荷

お問い合わせ先

meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら