FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】自動見積もりの範囲を拡大!斜め穴を含む複雑形状に対応

2026/04/09

【切削角物】自動見積もりの範囲を拡大!斜め穴を含む複雑形状に対応_TOP

斜面に穴が開いた部品は、ねじ固定やオイルホール・エアブロー用途など、装置や機械の設計に欠かせない存在です。
一方で、設計変更や仕様修正が発生すると、特に斜め穴を含む複雑形状の部品は加工難易度が高く、見積もりや納期が読めず手配に時間がかかるという課題がありました。

メビーでは、鉄・SUS・アルミ・樹脂といった材質に加え、各種表面処理にも対応しています。今回、斜め穴加工を含む複雑形状でも自動見積もりが可能になり、標準6日目出荷を実現しました。
これにより、急な設計変更時でもスムーズな部品手配が可能となり、現場のスピード感に応えることができます。

部品加工事例

写真 【切削角物】斜め穴部品の加工事例_A5052(アルマイト白) 【切削角物】斜め穴部品の加工事例_SUS303(複雑形状)
材質 A5052 SUS303
表面処理 アルマイト白 処理なし
サイズ 50×50×50 60×50×30
出荷日 8日目~ 6日目~
参考価格 12,500円 30,158円
写真 【切削角物】斜め穴部品の加工事例_A5052・アルマイト白(複雑形状) 【切削角物】斜め穴部品の加工事例_MCナイロン(スタンダード・青)(複雑形状)
材質 A5052 MCナイロン(スタンダード・青)
表面処理 アルマイト白 処理なし
サイズ 80×65×60 60×47×30
出荷日 8日目~ 6日目~
参考価格 62,400円 15,400円

※表中は2026年4月時点の情報

見積もりが可能な形状

斜面に対して垂直な穴(斜面垂直穴)・曲面の接線に対して垂直な穴(曲面斜め穴)を含む形状は、メビーの自動見積もりが可能です。
一方、面に対して垂直でない穴(水平面非垂直穴)・3軸方向以外の斜面垂直穴(3軸斜面垂直穴)を含む形状は自動見積もりの対象外です。
※水平面非垂直穴は担当者見積もりが可能です。

自動見積もり可能形状と不可形状

対応材質

鉄・アルミ・SUS・樹脂※
各種表面処理(窒化処理以外)にも対応。
※ベークライトは非対応

サイズ

・X寸:10~450mm
・Y寸:10~250mm
・Z寸:5~70mm

出荷日

・短納期:3日目出荷~
・標準納期:6日目出荷~
・長納期: 20日目出荷~
※超短納期サービス(1日目出荷~)は利用できません。

切削角物のマニュアル

・技術情報はこちら
・操作マニュアルはこちら