設計現場から要望の多かったA5052とSUS316Lの新材質2種が、新たに手配可能になりました。
A5052はアルマイト処理などの、既存アルミ系表面処理の全種類に対応し、SUS316Lは不動態化処理を担当者見積もりにて対応可能です。
表面処理を施さない場合は、最短6日目で出荷します。
これまで「角物と材質を統一したいのに、丸物にはA5052の選択肢がない」「耐食性が必要な箇所でSUS316Lを採用したくても手配に時間がかかる」というお客さまからの声が多く寄せられていました。
A5052はさまざまな業界で採用されており、高耐食性や高加工性を活かして、船舶・車両分野の部品からタンク・看板といった製品に至るまで、幅広く使用されています。
一方、SUS316Lは耐食性が非常に高く、腐食性流体や気体が充満する過酷環境下でも使用可能な材質です。主にプラント製造業や半導体分野で採用されており、ノズルや継手、ニップルなどに使用されます。
ぜひメビーの切削丸物サービスでお試しください。
目次
部品加工事例
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 材質 | A5052 | SUS316L |
| 表面処理 | アルマイト(白) | なし |
| サイズ | Ø63×L5mm | Ø44×L50mm |
| 出荷日 | 10日目 | 8日目 |
| 参考価格 | 16,906円 | 14,377円 |
※表中は2025年11月時点の情報
サイズ
A5052
●=自動見積もりで対応可能 〇=担当者見積
| 対応サイズ | 全長L | ||||||
| 2≦L<100 | 100≦L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | ||
| 外 径 D |
3≦D≦10 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10<D≦20 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20<D≦200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 200<D≦250 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |
| 250<D≦300 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SUS316L
●=自動見積もりで対応可能 〇=担当者見積
| 対応サイズ | 全長L | |||
| 2≦L<100 | 100≦L≦200 | 200<L≦300 | ||
| 外 径 D |
3≦D≦10 | ● | ● | 〇 |
| 10<D≦140 | ● | ● | ● | |
| 140<D≦250 | ● | ● | 〇 | |
| 250<D≦300 | ● | 〇 | 〇 | |
出荷日
| 材質 | 表面処理 | 標準納期 | 超短納期 | 短納期 | 長納期 |
| A5052 | なし | 6日目~ | 対象外 | 20日目~ | |
| アルマイト(白) | 8日目~ | ||||
| アルマイト(黒) | |||||
| アルマイト(つや消し黒) | |||||
| 硬質アルマイト(白) | 11日目~ | ||||
| SUS316L | なし | 6日目~ | 対象外 | 20日目~ | |
| 不動態化処理 | 担当者見積 | 担当者見積 | |||
※マシニングなどの追加加工の有無により、出荷日は変動します。
切削丸物のマニュアル
関連記事
【切削丸物】外径溝加工の自動見積もりができる範囲がさらに広がりました。
タグ