FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】大型サイズ機能拡充|高除去率・端面加工に対応、A5083サイズ拡大でさらに進化

【切削角物】大型サイズ機能拡充|高除去率・端面加工に対応、A5083サイズ拡大でさらに進化_TOP

大型部品の切削加工における「対応できる加工業者が少ない」「見積もりに時間がかかる」というお悩み、メビーが解決します。
今回の機能拡充により、設計から調達までのリードタイム短縮とコスト最適化を実現しました。

  • 高除去率加工対応:厚み130 mmでも切削除去率85%まで対応可能
  • 端面加工拡大:X寸400 mm超の端面加工を鉄・ステンレスでも自動見積もり
  • 長尺対応:A5083のX寸1,000 mmまで自動見積可能

これにより、自動車・航空・海運・プラントなど、大型部品を扱う業界での設計・調達がさらにスムーズになります。
ぜひ、メビーの切削角物をご利用ください。

部品加工事例

写真 部品加工事例_大型リブ|SS400(無電解ニッケル)
用途 大型リブ
材質 SS400
表面処理 無電解ニッケル
サイズ 450×200×15 mm
出荷日 8日目~
参考価格 33,702円

※表中は2025年12月時点の情報

厚み大型サイズ高除去率

自動見積もりの除去率を50%から85%に拡大しました。削り量が多い大型のL字ブラケットやシャフトホルダも製作可能になりました。

材質 鉄・アルミニウム
サイズ
(高除去率)
X寸:5~400 mm

Y寸:5~400 mm

Z寸:5~130 mm

出荷日 12日目出荷(標準納期のみ)

端面400㎜超加工

手配先に困る長手方向の端面部加工の自動見積範囲を拡大しました。大型のジョイントやリブ・天板など、さまざまな部品で活用できます。

材質 鉄・アルミニウム・ステンレス
サイズ X寸:400~600 mm

Z寸:5~70 mm

出荷日 端面加工による納期加算はありません

A5083大サイズ対応

溶接性に優れ、プラントや海洋環境で広く利用されるA5083のサイズを拡大しました。A5052では、強度が不安な場合に活用できます。

材質 鉄・アルミニウム
サイズ X寸:5~1,000 mm

Y寸:5~600 mm

出荷日 表面処理なし 表面処理あり
15日目出荷~ 17日目出荷~

※出荷日は標準納期のみ対応

切削角物のマニュアル

切削(角物)

切削(角物)>見積もり可能なサイズ

関連記事

大サイズ:
【切削角物】ブロック形状(Z寸70㎜超~130㎜以下)が自動見積可能に!