FAメカニカル部品 新機能・製品情報

meviy「板金部品」PET追加!透明樹脂プレートの特注品手配がカンタンに!

2/7から、meviy FA 板金部品で新素材PETを拡充し、透明樹脂プレートの対応を開始しました。

【ポイント】
★透明樹脂の中で最も人気のPETに対応!2グレード・2色の計4バリエーション展開!
★特注品でも2D作図いらず!3Dモデルだけで即時見積もり、カンタン発注!
標準納期3日と、従来の加工業者の納期と比べて平均10日短縮!

透明樹脂の特注品手配にお困りではありませんか?

安全カバーをはじめ、設備や装置の内部を可視化する目的でよく使用される透明樹脂プレート。
標準品は形状の制約が多いため、切欠きや窓のあるもの、穴位置を自由に指定したいものについて
は特注品として手配されることが多いのではないでしょうか。

その際、手配用に2D図面を描いて外部の加工業者とやり取りをするのが面倒、ということは
ありませんか?また標準品を買ってきて社内で追加工するにも、意外と時間や手間がかかって
しまう…というお悩みもあるのではないでしょうか?

meviyを使えば、透明樹脂プレートの特注品も3Dモデルだけで簡単に見積もり・発注可能です

基本情報

納期
・標準3日で出荷いたします。

材質・板厚・外形サイズ
・代表的な板厚3mm, 5mmに対応いたしました。
・スタンダードグレードのほか、帯電防止効果を持つ制電グレードも選択可能です。
・透明色に加えて、光透過率が低いブラウンスモーク色も展開。用途に合わせお選びください。

形状
・平板部品のみに対応しています。 (曲げは非対応です。)
・各種穴 (通し穴、角穴、長穴、皿穴、だるま穴)、切欠き形状については自動見積もり可能です。

※タップ穴は自動見積もりは非対応となっておりますが、meviyサポートにお見積り依頼いただくことでご対応可能です。
※詳細は透明樹脂の対象形状をご覧ください。

透明樹脂プレート 製作事例

■サンプル1

PET(スタンダードグレード・透明)、サイズ 600×350×t3、通し穴/角穴/だるま穴

四角い計器をはめる角窓をモデリング。
相手部品の形状に合わせて自由に設計しても、meviyなら自動見積もり可能!

■サンプル2

PET(スタンダードグレード・ブラウンスモーク)、サイズ200×200×t5、長穴/皿穴/切欠き

切欠きが複数あり、皿穴・長穴が多数あいているこちらのモデル。
こんな複雑形状でもmeviyなら標準3日出荷!

お見積もりまでの簡単4ステップ

最後にmeviyで透明樹脂をお見積もりするまでの流れをご紹介いたします。

①板厚と形状に気を付けてアップロード

②必ず「板金部品」を選択!

③材質を変更

④自動見積もり成功です!

 

既に多くのご要望を頂いていた透明樹脂プレートですが、今回待望の追加に至りました!
「透明樹脂プレート」もぜひmeviy板金部品にお任せください!