FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【塗装追加】板金部品_全15色板厚6.0mmまで対応

2021/08/04

8/3(火)より板金塗装に全15色板厚6.0mmまで追加いたしました。

詳細は下表をご確認ください。

対応範囲

近似マンセル値※ 色名 配色
見本
板厚
( 塗装対応領域 )
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0
N1 ブラック 対応
N3 ダークグレー
N9.5 ホワイト
5P9/1
×全ツヤ
オフホワイト
5P9/1
×半ツヤ
2.5Y
8/2
クリーム
2.5Y
8/14
イエロー
2.5Y
9/1
ライトクリーム
2.5Y
9/2
オールドレース
7.5GY
9/2
ライトグリーン
10GY
9/1
Tクリーム
5Y7/1 グレー
5Y7.2
/1.4
クリームグレー
5Y8/1 ベージュ
7.5Y8.5/1 オフペールグレー

※ 近似マンセル値のため実物は多少色味が異なる場合があります。

ポイント

外形寸法

材質
:鉄系
表面処理 板厚 ※1 外形寸法※2
(縦・横・高さ)
板厚
2.0mm
以下
板厚
2.0mm
超
SPCC/
SPHC
SS400
(板厚9mmのみ)
―
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0
2.3 3.2 4.5 6.0 9.0
5
~
1200
10
~
1200
塗装 ※3
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0
2.3 3.2 4.5 6.0

※1 シム用材質・透明樹脂を除き、板厚公差は±10%が目安となります。
※2 曲げの形状によって上下限寸法に制限があります。
※3 詳細は「塗装色の種類」よりご選択ください。

膜厚・下地処理

シンナー、リン酸鉄皮膜処理し、膜厚80μ±30(板厚公差除く)を目安に塗装しています。

(形状によって膜厚が異なる恐れがあるため保証値ではありません)

外観規格基準

『きょう雑物測定図表』を参照し色味、ゴミ・ブツ、くぼみなど目視で外観確認。

検査工程では膜厚計による確認、テープでの引きはがしやテストピースでの碁盤目試験を実施しています。

製作事例

  • 板厚:4.5mm
  • 材質:SPCC(SPHC)
  • サイズ:55×15×45mm
  • 近似マンセル値:
    (上段左より)N3、7.5Y8.5/1、5Y8/1、2.5Y9/2、2.5Y8/2、5Y7/1、7.5GY9/2、2.5Y8/14
    (下段左より)N1、N9.5、5P9/1×全ツヤ、5P9/1×半ツヤ、2.5Y9/1、10GY 9/1、5Y7.2/1.4
  • 色名:
    (上段左より)ダークグレー、オフペールグレー、ライトグレー、オールドレース、クリーム、グレー、ライトグリーン、イエロー
    (下段左より)ブラック、ホワイト、オフホワイト(全ツヤ、半ツヤ)、ライトクリーム、Tクリーム、クリームグレー
  • 品名:アングル
  • 納期:5日目~
  • 参考価格:2,600円(税抜)
  • 板厚:6.0mm
  • 材質:SPCC(SPHC)
  • サイズ:70×46×55mm
  • 近似マンセル値:
    (上段左より)7.5Y8.5/1、5Y8/1、2.5Y9/2、2.5Y8/2、2.5Y8/14
    (下段左より)N1、N3、5Y7/1、2.5Y9/1、N9.5
  • 色名:
    (上段左より)オフペールグレー、ライトグレー、オールドレース、クリーム、イエロー
    (下段左より)ブラック、ダークグレー、グレー、ライトクリーム、ホワイト
  • 品名:イケール
  • 納期:5日目~
  • 参考価格:3,200円(税抜)
  • 板厚:4.5mm
  • 材質:SPCC(SPHC)
  • サイズ:150×150×100mm
  • 近似マンセル値:N1、N9.5
  • 品名:ブラケット
  • 納期:5日目~
  • 参考価格:5,100円(税抜)

 

【meviy FA 板金部品 マニュアル】

  • 塗装色の種類についてはこちら
  • 塗装品(膜厚、外観基準等)についてはこちら

 

【お問い合わせ先】

meviyサポート 電話:0120-343-626

受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00

WEBフォームでのお問合せはこちら