2022年7月22日(金)より、meviy(メビー)の切削角物にて超短納期サービスがご利用可能です。短納期サービスにおける最短3日目出荷に対して、超短納期サービスでは最短1日目出荷を実現しました。「設計に手違いがあった」「急な設計変更があった」などの理由で急ぎ部品が必要な方におすすめです。
切削加工(角物)
A5052・表面処理なし 75×75×20mm |
|
超短納期サービスの選択方法
見積条件を設定後、「見積条件を確定」を押下します | |
出荷日のプルダウンに納期の選択肢が表示され、希望納期を選択できます |
超短納期サービス概要
納期 | 出荷日 | 単価 | 対象商品 | 受注締め時間 |
超短納期 | 1日目~ | 通常価格×2 | 鉄・アルミの一部 ※以下「超短納期サービス対象商品」参照 |
12:00 |
短納期 | 3日目~ | 通常価格×1.5 | 薄板規格(厚み3㎜≦Z<5㎜)、硬質クロムメッキ以外 | 15:00 |
通常 | 6日目~ | 現行通り |
20:00 |
※超短納期を選択すると型番末尾に「-R」が付きます
ex) MVBLK-SSN-33G-11Y1P3-R
超短納期サービス対象商品
材質 | 表面処理 | 出荷日 | 最大サイズ |
SS400、S50C(相当) | なし | 1日目 | 250×250×50 |
四三酸化鉄皮膜 | 2日目 | ||
無電解ニッケル | |||
A2017、A5052、A7075 | なし | 1日目 | 300×300×50 |
※一部対象外がございます。
※個数が21個~30個の場合は上記出荷日に加えて+2日となります。
※上記出荷日は目安です。稼働状況によって変更する場合がありますので、確定出荷日はWOSに表示される日付をご確認ください。
※各納期選択肢における出荷日・対象商品の詳細は、こちらよりご確認ください。
よくあるお問い合わせ
Q:出荷日のプルダウンで1~2日目の選択肢がない商品があります。その商品では超短納期サービス対象外ということですか?
A:はい、その商品では対象外となります。一部の材質・表面処理で対象外となっておりますので、上記「超短納期サービス対象商品」またはこちらを参照ください。
Q:過去発行した型番の末尾に「-R」をつけたら、超短納期サービス適用で注文できますか?
A:超短納期サービス対象外の商品では、型番末尾に「-R」をつけてもご注文いただけません。なお、対象商品についても7月22日(金)より前にお見積した商品は、再度お見積が必要となります。その上で上記「超短納期サービスの選択方法」の通り操作ください。
Q:受注締め時間の12:00の後に注文すると、どのような出荷日カウントになりますか?
A:翌営業日注文分として扱われ、翌営業日から数えて1~2日目出荷となります。
切削角物 マニュアル
・対象部品/材料についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度と加工条件についてはこちら
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 09:00~18:00
WEBフォームでのお問合せはこちら